• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

小型电感式接近开关

应用领域

电感式IY/IZ型接近开关适用于空间有限的各种工业领域,例如机床、装配自动化和电子生产领域。可用于检测小型夹具和夹具的末端位置,也可用于精确监测齿轮和旋转运动的速度。

更长感应距离有助于提高稳定性

更长的感应距离使传感器定位非常容易。即便存在机械公差,位置检测也很可靠,可避免开关意外切换,从而提高工艺的可靠性。

安装

IY系列传感器安装固定螺母为M5。IZ系列传感器需要使用相应的固定器附件进行精确、有效固定安装。

IP67防护等级,适用于恶劣环境条件

坚固耐用的外壳专为苛刻的工业环境而设计,具有耐用性和可靠性。由于防护等级高达IP67,因此即使在灰尘、潮湿和振动等极端条件下,传感器也能保证可靠性能,从而提高各种工业领域中的稳定性和效率。

产品