耐化学品的电容式接近开关
完美的开关点设置
全新电容式接近开关以其出色的技术数据以及获得专利的创新性ifm可视化设计而令人印象深刻。该传感器采用LED条形显示器,能够根据具体应用条件进行理想的开关点调整。开关点始终位于显示器中心,两侧绿色LED灯则指示可靠性。可以直接看到沉积物和材料变化,因而可以利用电位计或IO-Link轻松、精确地重新调整开关点。
耐化学品
坚固的耐化学品PP外壳专为在含酸碱的环境中长期使用而设计,这使得该传感器尤其坚固耐用而且可靠,甚至适用于严苛的工业环境,常用于半导体、光伏和化工等行业。
避免生产停机
IO-Link过程值可提供有关安装和潜在沉积物的信息、提高生产安全性以及防止停机,从而节省成本并确保平稳运行。
通过及时检测并避免即将发生的故障,可以最大限度地降低故障或停机风险。直观的LED显示器则便于进行过程调整,使用户能够轻松调整开关点。