You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

用于设备控制经久耐用的触摸传感器

符合人体工程学控制的设备和工艺流程

不再有疼痛的手指和手腕,不再有不确定的过程状态:通过触摸传感器,只需手指轻触,即可轻松控制设备和工艺流程。为确保触摸传感器即使在污垢沉积的情况下也能可靠工作,其灵敏度可根据工作环境进行调整。

长期可靠且符合FDA标准

KTE传感器的防护等级达IP69K,具有防溅水功能,因此即使在潮湿的环境中也能够可靠运行。水无法侵入传感器内部;溅水(例如清洗过程中的溅水)也不会导致传感器的误动作。这对于食品行业非常重要:安装可选配附件E12840密封时,KTE传感器可符合FDA标准。这也凸显了其长期可靠的运行性能,并且我们为KTE传感器提供5年质保。

捆绑开关信号,联网运行

对于联网运行,一个触摸传感器最多可连接两个额外的传感器或机械开关。如果使用8端口IO-Link主站在现场分散采集信号,则可集成最多24个设备。

按钮、开关、颜色 — 体验全新的多功能性

为提供清晰的视觉反馈,触摸传感器(也可用作纯反馈指示器)可采用任何RGB颜色,并以常亮或闪烁模式显示。无论是否使用IO-Link,KTE传感器都可提供多种开关功能:按钮或开关、常闭或常开、带或不带延时。

产品