You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 新品首发
  2. 显示/操作/照明
  3. 灵活的RGB和白色LED灯带

灵活的RGB和白色LED灯带

一体化照明和信号指示

LED灯带不仅具有照明功能(例如在安装过程中),还可以通过不同的灯光颜色来指示设备状态。

灵活的应用选项和各种长度使得LED灯带用途极广。得益于可选配的铝型材,LED灯带可以快速稳妥地固定,即使在偏僻的角落也能提供照明,且不会产生阴影。

坚固耐用的设计以及 IP68 的防护等级使其适用于各种严苛环境。

多种颜色选择

LED灯带的强大LED有RGB三色和白色可选。通过四个数字输入触发,可产生红、黄、绿、蓝、青和紫等彩色光以及纯白光。事实上,通过PWM控制,任意色调都可能实现。

产品