• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 按照应用分类的电容式接近开关
  2. 产品创新

经久耐用的电容式触摸传感器

从门的开/关到系统停机后的复位,触摸传感器的应用非常广泛。凭借多种功能性,新一代Eternity触摸传感器进一步简化了机器和设备的操作:

  • 触摸传感器上的RGB LED提供有关设备状态的信息。最多可通过IO-Link轻松定义五种颜色。
  • 新的 KTE系列触摸传感器 配有采用相同设计的 KTV信号灯 ,从而提供统一的用户界面。
  • 凭借精确的手指检测功能,触摸传感器可以通过轻触进行直观操作,改善了工作场所的人体工程学性能。
  • 电容触摸传感器的灵敏度可根据环境条件进行调节,有效抑制溅水或积垢的影响。

电容式触摸传感器的详细信息

KTE和KTV的产品优势

螺母专为轻松的手动安装而设计
螺母采用特制冠状设计,即使在狭小空间内,也可用手或指尖进行紧固。

抑制积垢或溅水的影响
为了防止积垢或溅水触发错误的开关操作,可以根据环境条件来调节感应表面的灵敏度。

应用特定的灵敏度设置
触摸传感器可以配置为支持戴或不戴手套操作。

符合人体工程学的工作方式
电容式手指识别功能允许在无作用力或压力的情况下致动。仅需用手指轻触即可操作传感器,从而减轻手指和腕部负担。

可根据应用进行自定义设置
触摸传感器和信号灯的颜色可调,同时符号盘可更换,因此应用非常灵活,可以在任何应用中明确分配触摸传感器的功能。

易于清洁
触摸传感器表面平滑,所以易于清洁。由于开关操作无磨损,且外壳为全密封设计,因此经久耐用。

应用广泛
该传感器可用作开关、按钮或闭锁开关。

触摸传感器的手动控制


数字输入控制的动画演示

该动画显示了如何在不使用IO-Link的情况下控制KTE触摸传感器的数字输入,例如使用Y形电缆 EVC847EVC848
点击触摸传感器2号和3号,将它们的输出设置成控制触摸传感器1号为颜色变化。点击“主传感器”1号会覆盖输入端的当前信号。

触摸传感器的系统连接

电容式触摸传感器的常见问题解答

产品