带IO-Link接口的AirBox

应用
AirBox气动模块使用压缩空气来控制气缸或执行器,被广泛用于各种工业应用。它们可以用于大多数使用气动装置进行定位的领域,例如拾取和放置应用、机床、机器人、搬运和传送带等。在填充系统中,AirBox用于在定量或填充等过程中控制执行器。
凭借紧凑的设计,AirBox可以安装在受控的气动执行器附近。这种短距离安装可以降低泄漏风险,从而大幅提高能效。此外,短气动管道还能实现更快的开关时间。
AirBox可以提供数字量输入,连接用于位置反馈的气缸传感器等,无需单独铺设长电缆至工厂控制器。
IO-Link优势
电气连接采用24 V电源,无需额外的辅助电压和屏蔽电缆,从而显著简化布线。诊断也更加简单:运行时间、开启操作和内部温度等生产数据都记录在AirBox中。这可以实现预测性维护,并提高远程维修等情况下的透明性,还可以可靠检测数字量输入短路等外部故障。总之,这些优势可以提高机器和系统的效率、可靠性和过程质量。