• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

带IO-Link接口的T型槽和C型槽气缸传感器

功能多样的气缸监测

该IO-Link传感器带有2路可配置的IO输出,可快速升级您的机器。输出可根据应用需求进行配置。高分辨率过程值和50 mm的检测范围可实现持续监测并通过IO-Link进行数字化传输。凭借示教功能和蓝牙适配器,可以在机器外对已安装的传感器进行轻松调整。

集成诊断功能

行程计数器(开关循环计数器)、两个末端位置之间的时间监测和设备温度监测等组合功能可以提供维护支持,实现按需维护。

一体两用:在短行程气缸中,现在使用1个IO-Link气缸传感器(上槽)就足以检测两个末端位置,而无需像过去一样使用2个常规传感器(下槽)。

准确而轻松地找到理想的传感器

输入您气缸的技术规格和制造商,您就能获得理想的ifm传感器。通过我们的Solution Builder软件,可以确保传感器完美适配并包含必要的附件。

产品