带ecolink M12螺纹连接的现场模块
坚固耐用,适用于严苛应用
特殊PA外壳设计、不锈钢连接器和高达IP69K的防护等级,使其能够长期用于食品和饮料行业需要频繁进行深度清洁的区域。由于采用全密封设计,模块本身和ecolink M12连接器都能长期可靠地承受冲击和振动负载。此外,ecolink连接器还兼容工业领域常用的M12连接器,但只有ifm ecolink连接器才能确保理想的防侵入性能。
版本
无源分线模块
无源分线模块的基本功能类似于AS-i网络的“多路插座”,也适用于IO-Link网络。该模块可为阀头、直角回转阀传感器、电机控制器和IO-Link主站等组件供电。短路和过高电流会通过红色LED指示灯发出明显警示。这有助于快速识别和排除故障,以及防止基础设施、执行器或整个系统受损。
I/O模块
数字输入/输出模块可连接传感器和执行器,并通过AS-Interface与控制器通信。不同于传统AS-i模块,这些模块不使用扁平电缆绝缘置换技术,而是在 I/O 端口和 AS-i 连接处均使用M12圆电缆连接技术。通过这种方式,该模块能满足潮湿区域的特殊要求。