带IO-Link接口的食品级流量计

消除数字化过程中的盲点
SM Foodmag电磁感应式流量传感器将液体和乳脂状食品的流量测量提升到一个新的水平。这款传感器带有IO-Link接口,在同类产品中首次实现了过程数据的数字化传输,从而消除了数字化透明生产过程中的最后一个盲点。在现场,显示器本身以及全方位可见的状态LED可以提供有关当前状态的信息。不带显示器的传感器版本则可以安装在无需查看过程值的应用场合。
按需测量重要信息
该传感器可以检测当前瞬时流量、累积流量、流向以及介质是否存在(通常称为空管检测)。另外,它还可将电导率和温度信息发送至控制系统和IT层级,从而减少对系统额外测量点的需求。
方便、透明、安全
SM Foodmag的集成几乎不用花费任何心思。标准的M12连接,结合我们的专利电缆,可确保快速、防水且无误地连接至数据基础设施。标准的安装尺寸以及灵活的密封件和过程适配器选择,使SM Foodmag可以轻松集成至现有系统。
App的菜单结构和向导式安装则使得参数设置异常简单。无论是在本地现场还是远程数字显示,SM Foodmag都能最大限度地确保管道内的可见性,从而提高过程的可靠性。