坚固耐用的高分辨率压力传感器
成功产品的进一步升级
多年来,易福门 (ifm) PI系列压力传感器已在食品和饮料行业建立起良好的声誉。成功的关键在于其采用十分坚固的陶瓷测量元件,可以轻松承受极端的压力峰值和过载。陶瓷还可以耐受磨蚀性介质。
与带有金属薄膜的常规传感器不同,采用陶瓷测量元件的压力传感器不需要用油作为压力传递介质,这可以消除传感器损坏时介质污染的风险。因此,陶瓷测量元件具有很高的安全性,尤其适合应用在食品和饮料行业。该系列传感器的一个新特性就是具有先进的诊断功能,可不间断监控测量元件的状态,这可大大增强用户对测量的信心,并满足关键过程的文档要求。
对温度变化的高精度补偿
对压力传感器而言,快速不稳定的温度波动通常会导致测量值只能缓慢接近实际压力值。PI系列压力传感器的新型动态温度补偿功能,通过采用智能算法来平衡储罐和管道中此类温度波动的影响,从而使测量信号更加可靠。
IO-Link
IO-Link不仅可以实现测量值的无损数字传输,还可以对传感器进行配置并提供诊断数据,例如温度过高或测量单元的监测数据。此外,也可以用常规方法,通过三个操作按钮和一个设置菜单对传感器进行现场配置。
高分辨率
IO-Link信号的分辨率已提高到20000步距,尤其适合罐体的流体静压测量。