• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

带IO-Link的VVB三轴振动传感器

三个维度的可靠监测

VVB30x可持续检测三个轴向的振动,并利用它们来计算相关的可靠指标以评估机器状态。这可为用户提供有关疲劳(v-RMS)、机械摩擦(a-RMS)、冲击(a-Peak)和轴承磨损(Crest)的信息。此外,还会传输表面温度信息,作为额外的磨损指标。在Basic状态监测版本中,传感器还会分析机器的不平衡情况,并根据振动水平检测机器的运行时间。DataScience状态监测版本则额外集成了轴承分析选项BearingScout™。

与控制系统和IT层的数据交互

所有数据都通过IO-Link同时传输至控制系统和IT层级,因此用户拥有所有相关指标,可以通过Moneo 等 IIoT平台进行基于IT的状态监测。

符合ISO 20816-3标准的简单限值设置

VVB30x的振动限值设置也非常简单:可以基于ISO 20816-3标准选择机器类别,并通过系统命令将相应定义的限值传输到传感器。若超出了极限值,可以利用集成的BLOB循环存储器轻松进行详细的故障分析,最多可以自动提供12秒的原始数据。另外,传感器还配备了内部历史记录存储器,可提供9天的历史数据。

利用VVB30x,可以更轻松地进行全面的振动分析和精确的机器监测。