You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

最大安全性:适用于极端环境条件的全金属电感式接近开关

全金属电感式接近开关专门为最大限度保证严苛环境中的可靠性和坚固性而设计。作为一款安全传感器,它能为关键应用提供防护并保障安全。
由于采用不锈钢套管,该传感器拥有出色的耐腐蚀性,能承受非常不利的环境条件。
无论是极端温度、频繁清洗还是用于严苛的工业环境:全金属安全传感器都始终能可靠运行。

产品优势

卓越安全性

传感器已通过TÜV认证,能够在严苛环境中可靠运行。

外在坚固,内在安全

传感器采用316L不锈钢套管,非常坚固,能可靠承受严苛的环境条件。

冷热都不是问题!

由于采用钢制外壳,传感器可用于 -40°C 到 100°C的温度范围。

清洗时无湿气侵入

传感器能够防止清洗剂和湿气侵入,因此非常适合卫生型应用。

应用

食品行业中的检修孔监测

任务
为确保储罐在工艺流程中保持关闭,传感器对储罐盖进行监测。如果储罐盖打开或者有人在储罐内时,工艺不得启动。

挑战

  • 频繁清洗
  • 水份、化学品和高温耐受性

优势

  • 全金属不锈钢外壳可抵抗腐蚀性清洗剂。
  • 故障安全输出确保可靠检测储罐盖的位置。

监测移动机械上的支撑件

任务
为确保工作区域安全,传感器检测支撑件是否正常伸出。

挑战

  • 严苛环境中的可靠性
  • 润滑剂、润滑油、振动和温度波动的影响

优势

  • 全金属不锈钢套管能够可靠防止各种环境因素影响,包括路盐等腐蚀性物质。
  • 传感器的故障安全输出信号意味着可以进行清晰明确的位置评估。

监测冷库门

任务
为确保AGV交通顺畅,冷库门必须始终安全关闭。当维护人员将门打开时,AGV交通必须立即停止以确保安全。

挑战

  • 极端温度
  • 明显的温度波动

优势

  • 坚固的全金属传感器可以承受极端低温。
  • 通过故障安全输出信号确保门监测的可靠性

系统连接

常见问题

产品