You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 技术支持
  2. 校准服务
  3. 分析传感器

分析传感器的校准

Calibration

电导率传感器ISO校准

使用可追溯的参考溶液可进行电导率传感器的比较测量。

若要校准分析变量,需使用缓冲液和标准液,因其电导率是已知的。

在进行比较测量时,将被测设备浸没在标准液中并记录实际值与目标值的偏差。由于参考温度对电导率的影响很大,因此同样要测量和记录参考温度。

校准是利用模拟量输出(电流)和数字量输出(IO-Link)在调整量程下基于3个测量点进行的。校准完成后,被测设备将被恢复至出厂设置(再校准期间的CGA校准系数除外)。

Calibration

ISO校准油颗粒监测仪

使用二级校准溶液进行比较测量。

颗粒计数器的校准分为一级校准和二级校准。

一级校准按照ISO11171进行,该标准规定了对用于液压油污染物分析的颗粒计数器进行校准的标准程序。这些程序使用可追溯至NIST SRM 2806B标准的预定义测试颗粒,其可悬浮在纯化的矿物油中。然后使用电子显微镜来分析悬浮液。这可确保参考颗粒的颗粒尺寸分布在实际上符合要求的标准。然后,在给定的油回路中以可追溯的方式对参考设备进行校准。

我们油颗粒监测仪的校准按照ISO11943标准进行。二级标准基于一级校准的预定义测试颗粒进行。在该程序中,再次将纯化矿物油与预定义量的测试颗粒混合。然后使用被测设备(即油颗粒监测仪)对悬浮液进行分析,并将分析结果与经过一级校准的参考传感器进行比较。

该校准基于4个测量通道进行,并可指示二级校准悬浮液中4、6、14和21 µm颗粒的精确分布。