You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 技术支持
  2. 校准服务
  3. 压力传感器

压力传感器的校准

ISO校准压力

压力传感器的比较测量有两种方法:使用压力参考设备或结合使用高精度压力补偿器和已知质量块。

压力控制器是一种带内置电子压力发生器的精密压力调节器。它们通常配有触摸屏,因此操作非常直观。控制过程从设置特定的目标值或选择预编程的步骤开始。然后,可以将被测设备的数值与参考测量值比较并相应记录。因此,压力控制器可以精确且自动化的方式实现接近理想的压力测量结果。

相比之下,活塞式压力计通过向已知直径的活塞缸施加预定义的作用力来实现特定的压力。在实践中,会在活塞上放置已知质量块来达成这一目的。这样,便可直接在测量点上得到参考压力。

校准基于分别相隔20%测量范围(包括-1...1bar、-1…10bar和0...700bar)的6个测量点来进行。默认情况下,校准使用模拟量输出(电流)在出厂设置下进行,或者也可使用设备的显示器进行目视或使用模拟量输出(电压)。

DAkkS校准压力

结合使用高精度活塞式压力计和已知质量块进行压力传感器比较测量。这些质量块被放置在已知直径的活塞缸上,以施加预定义的作用力。这样,便可直接在测量点上得到参考压力。

根据校准程序的B序列,在进行必要的预加载后,11个测量点将分别经历一个上升周期、一个下降周期然后再经历一个上升周期来达到参考压力。默认情况下,校准使用模拟量输出(电流)在出厂设置下进行,或者也可使用设备的显示器来目视进行或使用模拟量输出(电压)。