You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 技术支持
  2. 校准服务
  3. 校准、标定、检定还是标准化?

校准、标定、检定还是标准化?

什么是校准?

校准指的是以可追溯的方式来确定和记录测量仪器(称为被测设备(DUT))与参考设备(称为参考标准)之间的偏差的行为。

该比较的结果将显示不同测量点的测量偏差,并以绝对值或相对值的形式提供。对测量仪器进行定期校准可确保测量数据的精度和重复精度。参考测量使用参考设备进行。

可追溯性指的是测量仪器的测量结果与特定的更高级的国家标准之间的不间断的比较测量链。

计量可追溯性

可追溯性的等级结构以认可为基础,即校准机构已经过技术能力评估并得到正式认可。德国联邦物理技术研究院(PTB)是最高级别的国家计量机构,为诸如标准米等所有物理和法定要求的量提供了最高精度的参考标准。

什么是标定?

与校准相比,标定是指将测量仪器设置成测量偏差尽可能小从而保持在误差范围内的行为。因此,标定需要对测量仪器进行干预,并通常会导致对设备的永久性更改。

 

什么是检定?

检定指的是提供客观证据来证明测量仪器满足特定的要求。

与校准相比,检定不指明测量的不确定度,而只提供合格或不合格声明。检定可以通过测试信号覆盖传感器、变送器或I/O模块等二级测量对象。

 

什么是标准化?

标准化指的是对测量仪器执行法律规定的检查,例如食品零售中使用的秤,它们受公众利益的影响,并被用于制定价格。标准化由特定机构执行,因此受到严格的法律约束。