You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 量热式压缩空气流量计
  2. 流量计算

流量计算程序

计算流速、流量或管道内径。

程序说明

该计算程序是计算流速、流量或管道内径的工具。

  • 首先,在选择框中点击要计算的参数。此时,两个自由参数会自动准备为输入字段。
  • 然后,输入这2个参数的值,并通过下拉框添加合适的单位。
  • 选择框“将传感器端部纳入计算”:当直径较小时(<25mm),管道的自由横截面会随着插入管道的传感器端部的位移发生显著变化。
    因此,指示传感器的安装深度对于小管径而言尤其重要。 传感器端部的面积基于ifm SI5000型传感器的直径进行计算。
    安装深度从管道内侧开始计算,大约为12 mm。但对于特殊的T型接头或适配器而言,该尺寸会发生变化。
  • 关于管道内径,请参阅随附的“符合DIN2440的螺纹管道”清单。(这个清单网页上没有的)
    点击标记的链接(找不到链接,网上没有),将打开包含此表格的单独窗口。
  • 当输入完成所有必要数值后,点击“计算”按钮启动程序。
  • 计算结果将显示在包含所有参数和单位的表格中。
  • 修改参数后,可以点击“计算”按钮开始新的计算。

SB型流量传感器的校准

校准系数[CGA]用于根据所用油的特征 调整传感器的温度-粘度补偿。校准系数会影响流量测量特征的斜率。传感器应用领域的额定粘度(技术数据)适用于40 °C的油温。对于这种油,传感器会自动补偿温度范围20...70 °C内的粘度变化。40 °C时的粘度则没有变化。补偿特性公开记录在ifm计算工具中。若粘度行为由于所用油中的添加剂导致温度变化而发生偏差,则可通过校准减小该偏差。