You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

Risse + Wilke车辆的防碰撞改造

移动机械
运输和物流
安全性
人员安全 防止进入
应用报告

叉车驾驶员在倒车时需要高度集中注意力。ifm基于摄像头的防碰撞系统可自动检测车辆后方的人员和障碍物,相应警告驾驶员和停止车辆,并在必要时提供相关支持。创新之处:现有车辆可轻松进行这种附加安全功能改造。

重型叉车在储存地点与轧机机架之间往返运输卷材,需要移动巨大的重量:叉车与卷材总重最高可达30吨。仅一卷钢板重量就超过12吨。 这意味着叉车的制动距离要比普通车辆远得多。

小心操纵车辆

尤其在倒车时,例如从储存地点或轧机机架拾取卷材后,驾驶员需要非常小心,以免在进入车道时与其他叉车或人员发生碰撞。驾驶员不仅需要留心车辆后方,还须确保负载左右摇摆的串杆不会与任何物体发生碰撞。

Risse + Wilke的产品经理Florian Rolf在解释驾驶员面临的巨大挑战时解释道:虽然叉车配有镜子和摄像头等辅助工具,但驾驶员仍须保持高度警惕。他们必须始终具备360°视野,能够监视负载以及车辆行驶前方。同时还须注意周围状况,例如穿过道路的同事和承包商等。否则,危险情形很容易就会发生。

关于Risse + Wilke

位于Iserlohn的冷轧厂 Risse + Wilke Kaltband GmbH 生产各种不同厚度和质量的金属板材。其未加工的钢带被缠绕成卷材,并使用冷轧技术反复轧制,直至达到要求的材料特性。之后,再通过冲压工艺制作成锯条、离合器板或其他金属零件。

关于Risse + Wilke

位于Iserlohn的冷轧厂 Risse + Wilke Kaltband GmbH 生产各种不同厚度和质量的金属板材。其未加工的钢带被缠绕成卷材,并使用冷轧技术反复轧制,直至达到要求的材料特性。之后,再通过冲压工艺制作成锯条、离合器板或其他金属零件。

特殊的卷材叉车运输重达数吨的负载。由于视线受限,驾驶员需要高度集中注意力。

碰撞警告系统

为了避免这类危险情形,来自埃森市的传感器专家ifm开发了碰撞检测系统。该系统利用3D摄像头,能持续监视叉车后方,并为驾驶员提供视觉和声音反馈。 根据配置级别不同,该辅助系统甚至可在必要时停止车辆运行。

它能可靠检测到所有障碍物。凭借特殊的反光材料分类方法(例如反光背心或反光服等),可以优先向驾驶员警告人员相关的碰撞风险。这可提高人员的安全性,并为驾驶员预留足够的时间来减速并及时停止,最终实现高驾驶安全性。

ifm帮助您取得了哪些成功?

您是否使用ifm硬件或软件实施过有趣的应用?我们的传感器是如何帮助您优化工艺流程的?向我们讲述您的故事!我们非常乐意将您的专业知识呈现给同仁。当然,这一过程我们不会收取任何费用。

易于改造

Ifm防碰撞系统以即时可用的应用套件(订货号 ZZ1103)形式提供。该套件包括可在数分钟之内设置功能完善的移动机械(例如叉车、轮式装载机、挖掘机、正面吊或运输车辆)碰撞警告系统所需的所有组件。除了摄像头、监视器和控制器外,该套件还包含所有必要的电缆和安装附件,因此可以轻松改造至所有使用24 V板载系统电压的移动机械。

系统调试非常简单:在系统机械安装以及即插即用的接线工作完成后,可利用控制装置的按钮和彩色显示器在数分钟内完成设置。设置过程非常直观,只需使用少量参数(摄像头高度和倾角、车辆宽度)即可完成。随后系统即做好运行准备。与其他系统相比,无需使用PC进行参数设置。

可以定义不同的区域,以便在真正必要时警示驾驶员。 因此,根据具体情况的不同,可以充分发挥O3M的潜力,可靠防止事故的发生。 同时,由于采用了获专利的PMD光飞行时间技术,几乎不可能发生误警报。

对于特殊要求,可在设置期间使用专家设置。 预先编程的输入和输出可用于系统的额外信号灯、蜂鸣器、待机运行或就绪状态。

3D传感器适合用于室内外区域应用。凭借高防护等级、高抗冲击性和抗振动性以及宽工作温度范围,可满足移动机械的所有要求。

结论

Florian Rolf总结道:该系统在降低风险方面非常实用,例如可以将其用在叉车上,防止人员进入危险区域,第一时间避免发生危险情形。这意味着该防碰撞系统(可轻松集成至现有车辆)适用于所有类型的移动机械并可提高其安全性,同时为驾驶员的日常工作提供支持。

立即下载应用报告

如要设置系统,用户仅需测量摄像头的高度和倾角以及车辆宽度,然后将其输入控制器即可。

通过扩展参数设置,可以定义不同的警告区域,并相应触发特定的输出信号。

最新成功案例

我们各个行业鼓舞人心的应用报告、案例研究和视频报告展示了我们的客户如何利用ifm解决方案成功节省成本。同时,机器的效率和功能通常也能提升。