Y 形链路


为什么使用 Y 形链路?
Y 形链路可直接提供 95% 的过程数据,无须通过控制器绕道。IT 和自动化技术第一次以简单经济的方式集成到一起 - 从传感器到 SAP®。
使用 Y 形链路的优点用于现场的智能解决方案:
- 状况监控
- 能源监控
- 质量监控
- 跟踪和追溯
- 远程服务

工厂网络接口。
通过软件和硬件组件,可实现所有已连接传感器和执行器与一台本地服务器通过一个以太网网络直接进行网络连接。使用这个连接,机器数据、过程参数和诊断数据可以直接由 IT 进行读取和处理。
简单易用的服务器软件 LINERECORDER SMART OBSERVER 可通过客户特定的“驾驶舱”进行数据评估。使用相同的通信机制,可以直接耦合机器和交换生产相关数据。
如果有从 PLC 传送到过程控制级别的传感器数据,则数据需要在 PLC 程序中进行定义。报告和分析也可以传送到更高的级别。这样做需要对 PLC 程序进行额外的预先调整
如果有从 PLC 传送到过程控制级别的传感器数据,则数据需要在 PLC 程序中进行定义。报告和分析也可以传送到更高的级别。这样做需要对 PLC 程序进行额外的预先调整。
从传感器到 SAP。
这是传感器数据第一次可以直接传送到业务软件 - 而且是在工厂规模,甚至在世界规模传送。对所获数据进行实时评估可在工业 4.0 范畴下提升生产效率和节约能源。
连通 Smart Factory 的 Y 形链路。
完整的网络和机器与传感器数据的广泛使用是工业 4.0 的声明目标。听起来似乎很简单 - 但在实践中仍会因为种种障碍而失败。