You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. ecolink
  2. ecolink版本

EVC –(冷却液)
用于工厂自动化、机床工业、机械设计和卫生应用

高品质PUR材料,适合工业环境要求。 耐矿物油、液压油、油脂、冷却液和紫外线辐射。 连接器不含卤素和硅,电缆适用于拖链和扭转运动。

EVT –(温度)
适用于食品工业中的清洁和潮湿区域

高品质PVC外壳和电缆,镀金触点和高级不锈钢(316L/1.4404)螺母。 耐工业标准清洁剂和消毒剂,可确保更长使用寿命。 当用于采用过氧化氢和过氧乙酸进行清洁和消毒的充填系统时,这些产品只具有受限的使用寿命。 在这些情况下,我们建议使用EVF系列的产品。

EVF –(食品)
适用于食品工业中的清洁和潮湿区域

高品质PP外壳和带创新性MPPE衬套绝缘的特殊电缆确保了对工业标准清洁剂和消毒剂的良好耐受性。 连接螺母具有特殊轮廓,即使用潮湿手指手动拧紧手柄也能获得更大的抓力。 平滑表面可防止污垢堆积,并且可轻松清洁。

EVM –(移动)
用于特别恶劣环境中的传感器,例如建筑机械或者铺砂机。

高品质PUR材料,适合移动机械环境要求。 耐矿物油、液压油、油脂和冷却液。 连接器不含卤素和硅,电缆适用于拖链和扭转运动。 采用不锈钢(316L/1.4404)的耐腐蚀连接螺母。

EVW –(焊接)
用于焊接应用

专用无卤素PUR电缆可防止焊渣渗入; 特氟龙涂层连接螺母可防止焊渣粘附。
电缆适用于拖链和扭转运动,使其成为焊接机器人应用的理想选择。

EVS -(标准)
用于标准应用

工业自动化中的低成本方案。

ENC..A –(Atex)
用于1D和1G ATEX防爆区域应用。

这些蓝色连接器专门设计用于1D/G类本质安全电路的ATEX应用。 PUR电缆具有低电感和低电容,可用于电缆长度较长的应用。 绝缘护套材料降低了摩擦导致静电电荷累积的风险。
德国著名的DEKRA EXAM认证机构对连接器进行了型式试验和认证。
组件的EC型式检验证书在所有欧盟国家均有效。

EVC..A – (Atex)
用于2D、3D和3G类ATEX防爆区域应用。

ifm的ecolink系列连接器符合严格的标准要求,并且可用于2D、3D和3G类ATEX危险区域。
德国著名的DEKRA EXAM认证机构对连接器进行了型式试验和认证。
组件的EC型式检验证书在所有欧盟国家均有效。

EVF –(食品)
可接线

利用这项创新专利技术,弹性应力释放件和电缆密封件被严格分离:利用一个极其坚固的三相球夹将电缆可靠夹紧,即使在高拉伸应力情况下也能够可靠地固定,以此来保证弹性应力的释放。 由于采用严格分离,密封件上没有机械负载,因此电缆在密封处不会变形。 高弹性电缆密封件位于电缆入口处,即使在电缆激烈运动下也能可靠地密封。 这可以防止尘土积聚,并且连接器易于清洁。
利用专利技术,这些可接线连接器的防护等级高达IP65、IP67、IP68和IP69K。