- 按照应用分类的电容式接近开关
- 塑料行业
塑料行业
传感器外壳 | 外壳 | 电气设计 | 检测范围 | 输出功能 | 考虑点 |
---|---|---|---|---|---|
![]() KG53 |
M18 | • DC PNP • DC NPN |
• 0.5...9 mm 准齐平 • 0.5...30 mm 非齐平 |
• 常开 • 常闭 |
|
![]() KG6 |
M18 | • DC PNP • DC NPN |
• 0.5...9 mm 准齐平 • 0.5...30 mm 非齐平 |
• 可选 |
|
![]() KI53 |
M30 | • DC PNP • DC NPN |
• 0.5...24 mm 准齐平 • 0.5...40 mm 非齐平 |
• 常开 • 常闭 |
|
![]() KI6 |
M30 | • DC PNP • DC NPN |
• 0.5...24 mm 准齐平 • 0.5...40 mm 非齐平 |
• 可选 |
|
![]() KN |
M30 | • DC PNP | • 可编程 | • 按钮 |
|
![]() KQ10 |
250 x 28 x 16.7 mm | • DC PNP • DC NPN |
液位测量范围200 mm | • 可编程 |
|