You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 按照应用分类的电容式接近开关
  2. 技术概述

技术概览

电容式接近开关可接触或非接触式检测任何材料。利用易福门的电容式接近开关,用户甚至可通过调节灵敏度检测非金属储罐或容器内的液体或固体。

电容器包含2个电极板,当通电时,电极板之间产生电压。任何进入该区域的物体都会改变电极板的电容。

电容器也可只包含1个电极板。这种情况下,另一个“电极板”为接地。

所有电容式接近开关都有以下相同的基本组件:

  1. 外壳 – 不同的形状、尺寸和结构材料
  2. 基本的传感器元件 – 依技术不同而异
  3. 电子器件 – 评估传感器的检测数据
  4. 电气连接 – 提供电源和信号

电容式接近开关的基本感应元件是采用接地连接的单电极板电容器。当目标移动至感应区域时,电容发生变化,并输出开启。

  1. 电容器
  2. 连接
  3. 感应面

检测范围的影响因素

我们的数据表指定了3种不同的检测距离。

  • 检测范围是传感器开发期间基于某种标准尺寸和材料的目标定义的标称范围。
  • 真实检测范围考虑了室温下的组件偏差,至少可达标称检测范围的90%。
  • 工作距离还考虑了湿度、温度提升等引起的开关点漂移,至少为真实检测范围的90%。若检测距离至关重要,则应评估该参数。

检测区域
检测范围 (mm) 4
真实检测范围 Sr (mm) 4 ± 10%
工作距离 (mm) 0...3.25

与具有标准尺寸相比,目标物具有标准形状的情况更少见。由于难以基于形状提供校正因子,因此当检测距离至关重要时,应进行相关的测试。

最后,对检测范围影响最大的因素是目标的介电常数。对于电容式物位传感器而言,介电常数越大,材料越容易检测。通常,若介电常数大于2,则材料是可检测的。以下是一些材料介电常数的通用指南,仅供参考。

下图显示的是一般情况下形状的影响。

用于检测物位的电容式接近开关

为了使用电容式接近开关实现成功的物位检测,须确保:

  • 容器壁为非金属材质
  • 容器壁厚度小于¼” – ½”
  • 传感器不与金属直接相邻
  • 感应面直接置于容器壁上
  • 传感器和容器采用相同的电势接地
高低位颗粒检测 高低位液位检测