You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 按照应用分类的电容式接近开关
  2. 危险区域

适用于危险区域

传感器 外壳 电气设计 检测范围 认证 考虑点

KG
M18 • DC NAMUR • 8 mm • ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• CE
• CCC
• IECEx
  • 用于连接本安型电路

KI
M30

• DC PNP
• DC NAMUR
• AC/DC

• 15 mm
• 3...26 mm

• ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• ATEX II 3D
• CE
• CCC
• EAC
• FM
• cCSAus
• IECEx
• TIIS

  • 直接连接工厂控制器或开关放大器

KX
M34 • DC NAMUR • 15 mm

• ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• CE
• FM
• cCSAus

  • 用于连接本安型电路
  • 采用坚固的金属外壳,机械稳定性高

KD
105 x 80 x 42 mm

• DC PNP
• AC/DC

• 60 mm • ATEX II 3D
• CE
  • 采用坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
  • 常开/常闭输出功能可编程