针对所有金属具有相同的检测范围
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/k-1-ein-schaltabstand-fur-alle-metalle/kplus_stage.jpg?v=-515563647)
Kplus电感式接近开关针对所有类型的金属具有统一的标准化检测范围。常规传感器针对不同金属的检测范围差异很大,而Kplus甚至针对铝也有恒定的检测范围。由于外形紧凑,这些传感器甚至适用于空间狭小的场合。Kplus还能抗电磁场干扰,因此可避免错误开关操作。
优势一览
- 恒定:针对从钢到铝的各类金属具有标准化的检测范围
- 抗噪声干扰:抗电磁场干扰,避免错误开关操作
- 节省空间:外形小巧,节省空间
- 通用:工作温度范围宽达-40...85°C
- 无粘性:适用于焊接应用的防飞溅涂层
- 快速:开关频率高,适用于快速更改开关状态
- 高防护性:防护等级达IP 68 / IP 69K,防止异物侵入
应用广泛
由于采用了全新技术,强大的Kplus接近开关能抗电磁场干扰。它们甚至可在电动制动器旁边绝对可靠地运行。其工作温度范围宽达-40...85°C,应用非常广泛,高达IP 68 / 69K的防护等级则可确保长期可靠。此外,不锈钢版本还采用高耐性的套管,适用于油和冷却液应用。简而言之,这些全新的电感式接近开关非常适合用于工厂自动化领域。
材料 | 标准传感器 | Kplus接近开关 |
---|---|---|
钢 | 1 | 1 |
不锈钢 | 0.7 | 1 |
黄铜 | 0.5 | 1 |
铝 | 0.4 | 1 |
铜 | 0.3 | 1 |
检测范围计算 = 校正系数 * 标准检测范围