You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. M18-Cube:小巧、节省空间的易福门方形外壳
  2. 技术指南:pmd传感器

采用飞行时间测量技术可实现精确测量的激光测距传感器

主要特点:

  • 可靠的远距离光电距离检测
  • 非常出色的反射耐受性和背景抑制功能,实现可靠开关操作
  • 精确检测小型部件
  • 测量不受颜色影响(即使是难以检测的表面)
  • 提供采用激光保护等级1或2的版本

功能原理

传感器使用激光发射调制光波,然后由待测物体反射回。对接收的反射光信号的相位位置与发射光的相位位置进行对比。根据相位偏移(即波峰之间的距离),确定光的飞行时间,并计算传感器与目标间的距离。

毫米级精度

易福门的PMD传感器使用“芯片系统”设计:传感器元件和用于信号评估的电子器件均集成在同一硅芯片(PMD,光子混合设备)上。优势:创新的易福门设计采用紧凑且符合行业标准的外壳实现高测量精度,且成本远低于常规系统。

这种传感器的激光光斑极小,非常适合检测小型部件,例如在防错应用中。

轻松检测难以检测的表面

PMD技术的独特之处:PMD传感器测量距离时不受物体表面颜色的影响。即使环境光、反射性以及浸有油膜的表面或非常暗的物体也不会带来任何问题。物体角度偏移最大在20度范围内,均不会对测量距离有影响。

PMD传感器使用肉眼不可见的激光保护等级1检测物体。出色的反射耐受性、背景抑制以及高过量增益可实现可靠的操作。开关点可通过用户友好的3按钮操作或IO-Link轻松实现毫米级的精确设置。另外,该传感器还支持实时提供距离值信息。