M18 cube的魔法公式
标准安装 + 节省空间的紧凑设计 = M18 Cube |
---|
不同Cube之间的相似性
- 采用紧凑型方形外壳和标准M18螺纹,适合在狭小空间使用
- 防护等级高且采用坚固耐用的金属外壳,适用于严苛的工业环境
- 通过IO-Link或按钮实现快速轻松开关点设置
- 通过IO-Link连续距离的测量值显示
光电传感器: 适用于响应快速的应用
- 带背景抑制功能且开关频率高达1000Hz,适用于快速运行工作
- 检测远距离的明亮或暗淡物体
超声波传感器: 适用于复杂、不容易检测的表面
- 检测范围达1.2 m,且不受物体颜色、透明度或表面反射率影响
- 采用镜面反射原理,检测时不受物体朝向影响
PMD测距传感器: 精确检测
- 采用基于创新的PMD技术的On-chip光飞行时间测量系统,可实现1.5 m范围内的精确测量
- 不受反射率、颜色影响,带背景抑制功能,可实现无故障可靠运行
3种测量原理可为所有应用提供合适的解决方案:
物体 / 应用 | PMD测距 传感器 |
光电 传感器 |
超声波 传感器 |
|
---|---|---|---|---|
光亮物体 |
||||
不规则物体 |
||||
带孔的物体 |
||||
透明物体 |
||||
透明 |
||||
透明 |
||||
大型区域 |
||||
成一定角度的被测物体 |
||||
小型被测物体 |
||||
不同颜色的被测物体 |
||||
不规则物体(种子、马铃薯) |
||||
远距离(>1m) |