You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

超声波传感器 – 适合远距离及难以检测的表面的对象检测

超声波传感器基于声波飞行时间原理,可计算从发射声波信号到收到反射声波信号之间的时间。这种远距离测量的优点之一是测量结果不受被测目标的材料属性影响。即使是反光、彩色或带纹理的表面或光学透明的物体,也能保证可靠检测。

超声波传感器的特性

不受颜色影响
可靠检测彩色甚至透明的物体。
不受材料影响
可靠检测固体或液体以及反光或哑光表面。

检测距离远
可靠检测甚至是网状收纳盒等不规则物体

毫米级检测精度
连续精确输出距离值

众多优势:ifm超声波传感器

  • 外壳设计适用于任何应用
  • 远距离检测,小型外壳
  • 丰富的设置选项,可通过IO-Link进行个性化调整
  • 提供带数字量或模拟量输出的版本,可进行点液位测量或距离检测
  • 内置温度补偿功能,可提供稳定的信号输出

根据应用选择合适的解决方案

探索我们全面的超声波传感器产品组合。

获取专家建议

我们致力于和您一起顺利完成项目。

还有其他疑问?快来联系我们吧。我们一路伴您前行。为了满足您的需求,我们的ifm系统销售团队将自始至终为您提供支持,包括从战略咨询到开发单独的软件和硬件解决方案以及相关的实施和其他服务。