You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 超声波传感器
  2. 优势

超声波传感器的优势

超声波传感器可检测所有能够反射声波的物体并测量从发射声波到接收反射声波信号之间的时间。目标的颜色、透明度和表面都不会造成任何影响。

相对于其他测量原理的优势

对象/应用 超声波传感器 ToF测距传感器 光电
传感器
反光物体
不规则物体
带孔的物体
透明物体
透明
液体
透明
薄膜
较大区域
单一信号
不同颜色的目标
不匀称物体
(种子、马铃薯)
远距离(>1m)
动态应用
与物体的角度
小物体

可靠检测透明物体

利用超声波传感器,可以可靠检测食品行业中的吸塑包装、PET瓶或透明塑料碗。

非常适合难以检测的表面

与光电传感器相反,目标的颜色、透明度和表面反射率都不会影响超声波传感器的检测。其宽声束甚至能可靠检测网状物体。

减少积垢

声波换能器的振动可减少粉尘的沉积。传感器甚至能在轻微脏污的情况下可靠运行,适用于光电传感器使用受限的应用。

出色的性能

从对批量纸板箱的高度进行监测,到对反光塑料标签进行空白检测,超声波传感器在任何应用中都能提供可靠且连续的信号。例如,M18型传感器的盲区尤其小,且检测距离远,而这种特点通常只能由明显大得多的传感器才能实现。

使用IO-Link版本的附加值

ifm的IO-Link版本超声波传感器具有如下优势:

  • 配备虚拟示教按钮,可轻松高效地进行开关点设置
  • 方便进行即插即用更换
  • 参数可保存在IO-Link主站中
  • 无需对参数设置进行详细的存档
  • 输出毫米级的距离值
  • 声束可根据应用进行调整
  • 可调节开启和关闭延迟,实现可靠的测量信号
  • 键盘锁功能可防止篡改