You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 超声波传感器
  2. 应用

应用

无论是储罐物位还是物体距离:超声波传感器的应用非常广泛。

非接触和连续的物位测量

超声波传感器的重要应用包括储罐或料仓中的物位测量。无论容器中含有液体还是散装物料,测量结果都始终可靠且精确。对于许多传感器而言,某些应用中遇到的腐蚀性介质和蒸汽尤为棘手。凭借全高级不锈钢外壳,ifm的新型超声波传感器可耐受外部影响,并且具有长使用寿命。

检测透明物体

光电传感器在检测PET瓶、吸塑包装或薄膜等透明物体时非常棘手。超声波传感器则能可靠检测这类物体。它们可发射声波,并由物体表面反射,然后可靠检测反射的声波信号。这意味着即使是透明和半透明的物体,其也可能可靠检测,而不受物体的材料特性影响。

卷筒的空检测

薄膜、标签、纸张、芯线:所有这些产品通常都以卷筒的形式保存,并馈送至过程中。消耗的材料越多,卷筒的总体直径就越小。超声波传感器可以毫米级精度检测该直径变化。物体的颜色、透明度或表面都不会造成任何影响。用户可及时获得有关卷筒更换需求的信息,从而尽可能减少无谓且代价高昂的停机。

检测吸声物体

当测量不规则或吸声物体时,超声波传感器可能不会收到反射的回声。针对这类应用,可以使用镜面反射式传感器。发射的声波由预设置的反射器反射回并由传感器接收。当物体中断反射信号时,可以相应检测物体。

通过小开口进行精确检测

超声波传感器的声束非常宽。这在检测网状收纳盒等不规则物体时是一大优势。但是若必须检测小安瓿瓶的液位或要求高精度检测呢?我们针对这类应用专门开发了精密的“声管”(E23000)。它可使声波聚焦并收窄,从而能通过小开口进行检测。

获取专家建议

我们致力于和您一起顺利完成项目。

还有其他疑问?快来联系我们吧。我们一路伴您前行。为了满足您的需求,我们的ifm系统销售团队将自始至终为您提供支持,包括从战略咨询到开发单独的软件和硬件解决方案以及相关的实施和其他服务。