You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. PMD轮廓仪
  2. 应用

应用

分拣和方向

监测是否垂直安装了正确的金属环

PMD轮廓传感器可用于汽车行业等领域,在这些领域中,金属环选用正确与否差异极小。它可创建2个部件的轮廓,并给出参考物体与目标物体之间的匹配度。若匹配度小于可自由设定的阈值(例如85%),则将不合格部件挑出,并归类。

在该应用中,高度差异很小,因此一维传感器并不适用。即使是相机系统也难以胜任该应用,因为环境光会进一步弱化低对比度。因此,需要使用昂贵的外部光源,而PMD轮廓传感器则没有该需求。PMD轮廓传感器作为单个设备可检查正确的部件否存在以及方向是否正确。此外,借助PMD轮廓传感器获得的专利系统,可在红色激光线上使用2个绿色标记,设置感兴趣区域(ROI),从而使传感器集中检查相关区域,即金属环边缘的凸起位置。

控制正确的加工

区分未加工部件的齿轮轮廓

在该应用中,需要识别部件是否已经完成加工,即齿轮轮廓是否已经存在,或表面是否仍是平整的。这类应用几乎无法使用一维传感器来处理,而PMD轮廓传感器则能可靠检测部件的轮廓,并高精度地检测轮廓的变化。若使用相机系统,则需使用屏蔽和外部照明强化对比度的差异,而这会造成额外的开支和成本。

间隙控制

检查连接的夹具系统是否锁紧

PMD轮廓传感器可检查夹具是否完全锁紧。通过这种方法,它可以检测到因锁紧不充分产生的空隙,来防止产品不合格;或提示客户未检测到故障。在此,ROI可帮助提高合格和不合格部件匹配度之间的差异,从而明确区分这些部件。

深度测量

检查螺钉的紧固

在该应用中,需要监测螺钉的正确紧固。这几乎无法使用一维传感器来处理,因为它的光斑只能聚焦在2个位置之一,即完全紧固和部分紧固。虽然两者具有相同的精度,但是使用相机系统的安装工作量比PMD轮廓传感器更大,且后者安装设置快。通过精密的深度测量,PMD轮廓传感器可用于许多应用,例如检测激光标签或输送带的磨损。