PMD轮廓传感器
优势一览:
- 确保长期正确且完整的装配
- 设备易于使用:无需软件即可在几个步骤内完成安装和操作
- 测量不受距离影响,允许摆放的元件存在高公差
- 抗外部光干扰,无需屏蔽外部光或使用外部照明
采用IO-Link提高性能
- 通过IO-Link评估细节信息,提高生产效率和质量
- 通过识别不合格率等生产指标,提高工厂效率
长期避免和预防错误的发生,实现更高质量和工厂可用性
PMD轮廓传感器为防错而生。PMD轮廓传感器可对目标物的装配、定位、选择以及制造过程进行监控。另外,PMD轮廓传感器还可精准地检测被测物,例如螺钉是否完全紧固,或者夹具系统是否锁紧等。为此,PMD轮廓传感器可投射平直的激光线,确定待检测物体的轮廓。
若示教了参考物体(合格部件)的轮廓,则可将物体与示教的轮廓进行比较。这样,可以区分偏差部件与合格部件。这种实时质量检查减少了意外停机和不合格率产生的成本浪费,并提高了工厂的正常运行时间。此外,还可更快地定位并消除故障原因。
替代对外部环境光敏感的相机系统和难以设置的一维传感器
与现有系统相比,PMD轮廓传感器将错误检查提升到了全新高度。相机系统易受外部光影响,因此依赖于昂贵的屏蔽外壳和外部照明,而PMD轮廓传感器的运行则不受外部光影响。此外,与一维测距系统相比,PMD不受距离影响,因此即使在可变距离下仍能可靠检测物体。并且,PMD轮廓传感器也可提供不合格率或参考物体与目标物体之间的匹配度等额外信息,并轻松将其存储在外部设备。这些信息可用于流程优化。
手动检查 频繁出错 价格昂贵 |
|
单点检查 - 一维距离传感器 取决于距离(要求精确定位目标) 难以对准小目标 |
|
线扫描传感器/相机 PMD轮廓传感器 |
|
视觉系统检查-视觉传感器/智能相机/普通相机 对环境光敏感 需要昂贵的机器外罩或外部照明 需要经过培训的服务人员(软件) |
人性化的设计,无需任何软件即可快速入门
该轮廓传感器可轻松使用常规的M12插头连接,无需依赖任何外部设备,例如照明。参考物体可通过直观的用户界面,使用设备上的按钮直接示教,无需任何软件。发射的辅助光线可帮助用户轻松定义感兴趣区域(ROI)。感兴趣区域的作用就像产品上的某个部件做了特殊的放大,从而提高了匹配度。倘若部件并不总是位于同一位置,甚至还可使用“浮动ROI”功能。合格部件通过黄色开关LED指示。通过简便的Vision Assistant软件还可查看更多信息,例如X/Z轴示意图上的纵向剖面轮廓。与一维传感器相比,用户无需走进工厂便能了解部件是否存在,还能了解存在的是哪个部件。
相机系统 | PMD激光传感器 | PMD轮廓传感器 | ||
---|---|---|---|---|
颜色分类 | ||||
高度排序 | ||||
挑剔的环境光 | ||||
设置复杂 | ||||
反光目标 | ||||
多变的目标物摆放 | ||||
引导对象 | ||||
非引导对象 | ||||
动态应用 | ||||
轮廓检测 | ||||
精密 |