You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

半导体制造解决方案

为了满足半导体制造行业日益增长的需求,制造商需要实施先进的智能制造技术。这些解决方案可以优化晶圆制造过程中的资源利用率,使工厂能够高效扩大生产,而不会影响质量或安全性。

  • 实时监测 系统可通过精确控制批量生产的过程来提高产量,同时在掺杂和蚀刻等关键工序持续进行机器健康状况评估可以确保高产品质量。
  • 状态监测 可以在早期就发现问题苗头,防止发生重大故障并最大限度的提高机器的可用性。此外,预测性分析可用来进行维护工作的排期和人力的规划有助于克服劳动力短缺和供应链面临的挑战。
  • IO-Link传感器、边缘控制器和可编程流量传感器等智能技术 可以实现无缝的数据采集和分析,有助于自动化补货和库存管理。

通过采用这些创新成果,半导体工厂可以提高效率、减少停机时间并为未来由人工智能技术进步和全球需求增长推动的行业增长做好准备。

半导体主题页

半导体行业正在不断成长。为了满足日益增长的芯片需求,同时不影响安全和质量,我们需要创新技术。了解ifm的解决方案和传感器技术如何支持这一目标。