• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. ecomatmobile
  2. Displeje
  3. ecomatDisplay 4,3"

Nová generace: kompaktní 4,3" displej ecomatDisplay

16 milionů barev, displej s vysokým rozlišením a optickou vazbou a výkonný procesor, to vše zabalené do kompaktního a robustního pouzdra: To je nový 4,3" displej ecomatDisplay. HMI nabízí nejen vynikající kvalitu obrazu, ale zaujme také svým jasem a širokým úhlem zobrazení. Díky tomu může obsluha stroje snadno sledovat zobrazený obsah téměř z jakékoli polohy. Programování s CODESYS 3.5 poskytuje uživateli všechny důležité funkce, jako je trend, trace, správce alarmů, správce uživatelů a webová vizualizace. Operační systém založený na Linuxu umožňuje také přizpůsobení, například individuální vizualizaci pomocí QT.

Stejně jako všechny robustní HMI řady ecomatDisplay je i 4,3palcová verze dokonale vybavena pro použití v náročných podmínkách. Trvalé vibrace, voda ani prach ji nemohou poškodit. Kromě toho se displej vyznačuje zvýšenou odolností proti elektromagnetickému rušení, kterou je společnost ifm proslulá, a má schválení typu E1, takže nic nebrání jeho použití v silničním provozu.
Stručně řečeno: 4,3" displej ecomatDisplay určuje nové standardy v oblasti kompaktních a robustních HMI!

Podrobnosti o 4,3" displeji ecomatDisplay

Přínosy výrobku

Vysoké rozlišení
16 milionů barev, jas 1 000 cd/m² a displej s vysokým rozlišením a optickou vazbou zajišťují optimální čitelnost i na silném slunečním světle.
Robustnost
Teplo, chlad, voda, led, prach ani vibrace nemohou 4,3" displeji ecomatDisplay ublížit. Díky robustnímu krytu z tlakově litého hliníku, plastu vyztuženého skleněnými vlákny a tepelně tvrzeného skla zvládne kompaktní HMI každou výzvu.
Výkonnost
Výkonný dvoujádrový procesor s frekvencí 1,4 GHz, 4 GB paměti a 1 GB DDR4 RAM nenechávají nic náhodě.
Komunikace
Modbus, CAN, CANopen, J1939, Ethernet protokoly TCP/UDP, síťové proměnné přes Ethernet nebo USB: ecomatDisplay překonává veškeré komunikační bariéry.
Úspora energie
Kompaktní displej ecomatDisplay je díky nízké spotřebě energie pouhých 5 (varianta Ethernet) až 8 wattů (varianta USB) ideálně vybaven pro budoucnost.

Přehled produktů

Vysoce výkonná komunikační technologie v srdci mobilního stroje

Díky výkonnému dvoujádrovému procesoru s frekvencí 1,4 GHz a nízké spotřebě energie pouhých 5 až 8 wattů je 4,3" ecomatDisplay ideálně vybaven pro budoucnost. Je však nejen výkonný, ale má také skutečné komunikační schopnosti. Modbus server/klient, CAN, CANopen, J1939, Ethernet protokoly TCP/UDP, síťové proměnné přes Ethernet nebo USB (volitelně): ecomatDisplay vždy nabízí správný způsob a jazyk pro komunikaci s mobilním zařízením.

4,3" displej ecomatDisplay je bezkonkurenční i z hlediska ovladatelnosti –⁠ verze s klávesnicí RGB (16 milionů barev) a verze s kapacitním dotykovým displejem (vydání 2024) neponechávají nic náhodě.

Příklady aplikací 4,3" displeje ecomatDisplay

Nemusí se vyhýbat žádnému technickému srovnání: 4,3" ecomatDisplay

 
4,3" ecomatDisplay

Typické malé, robustní HMI
Řídicí jednotka / PLC
Procesor Dvoujádrový procesor ARM, 64 bitů, 1,4 GHz CPU Jednojádrový procesor ARM 400 MHz
Paměť a RAM 4 GB, 1 GB DDR4 8 MB, 288 KB SDRAM
Komunikační protokol sítě Ethernet TCP/IP, UDP, Modbus TCP server a klient, Ethernet/IP
Komunikační protokol CAN CAN, CANopen, J1939 CAN, J1939
Vestavěné porty 1 port CAN, 1 port Ethernet nebo 1 port USB Pouze CAN
Možnost připojení adaptéru Ethernet k portu USB
(další náklady)
Vstupy/výstupy
Montáž Externí I/O moduly pro instalaci v terénu Vstupy a výstupy jsou součástí displeje instalovaného v kokpitu
Typ vstupu/výstupu Technologie CANopen Analogové nebo binární vstupy/výstupy
Počet vstupů/výstupů 16 konfigurovatelných vstupů, 16 konfigurovatelných výstupů nebo smíšené moduly 4 konfigurovatelné vstupy, 3 konfigurovatelné digitální výstupy
Diagnostika snímače a dálkové nastavení parametrů
Montáž M12 plug-and-play, bez kabelových svazků, úspora času Velký počet vývodů, pracnost, složité řešení problémů
Displej HMI
Velikost a rozlišení 4,3", rozlišení 800 × 480 3,5", rozlišení 320 × 240
Barva 24 bitů, 16 milionů barev 18 bitů, pouze 264k barev
Verze pro dotykové ovládání Ano, PCAP s režimem rukavic a vodním režimem
Jas 1000 cd/m² 400 cd/m²
Ovládání jasu podsvícení 0 - 100 %, volně programovatelné Statický plný jas
Otočení displeje Montáž / otáčení v krocích po 90°
Klávesnice
Barvy pozadí RGB 24 bitů, 16 milionů barev, volně programovatelné Pouze 1 statická barva
Navigační tlačítka Funkce kurzoru (nahoru, dolů, doleva, doprava, enter) s hmatovou zpětnou vazbou 5 funkčních tlačítek
Vlastnosti
Zachování proměnných 8 kB
RTC (hodiny reálného času) Ano, vyrovnávací paměť baterie až 15 let
Software
Programovací software CODESYS 3.5 nebo QT CODESYS 3.5
Podpora více jazyků a správa receptur/šarží
Sledování trendů a funkce alarmu
Správa uživatelů s ochranou heslem
Webová vizualizace
Nabídka nastavení Nabídka nastavení a obnovy v zařízení Prostřednictvím samostatného softwarového nástroje pro PC
Mechanické vlastnosti
Příkon 5 - 8 W 12 W
Stupeň ochrany a montáž IP65/IP67, montáž na RAM nebo panel IP67, montáž na panel
Kryt a přední sklo Přední strana z tlakově litého hliníku, zadní panel z plastu vyztuženého skleněnými vlákny, tepelně tvrzené sklo Plast

Flexibilita díky vestavěnému systému Linux

  • Codesys 3.5
    • Předdefinované a jednoduché knihovny
    • Připravené šablony projektů šetří čas
  • Zapojte a pracujte
    Jednoduchá a rychlá výměna dat pomocí standardních počítačových programů, jako jsou Putty a WinSCP (např. souborů protokolu)
  • Přizpůsobivost prostřednictvím aktualizace firmwaru
    Možnost rozšíření a přizpůsobení funkcí, např. pomocí QT nebo CODESYS na stejném hardwaru
  • Komunikace
    Modbus server/klient, CAN, CANopen, J1939, Ethernet protokoly TCP/UDP, EthernetIP, OPC UA, síťové proměnné přes Ethernet nebo USB rozhraní (volitelně)

Často kladené otázky

Výrobky