• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Senzory proudění
  2. Produkty – novinky
  3. SU Ultrazvukový měřič průtoku

Měření průtoku pomocí ultrazvuku

Přesné měření průtoku v aplikacích s ultračistou vodou, vodou a médii na bázi vody s aditivy až do 10 %

SU Puresonic detekuje průtok až 1000 l/min s vysokou přesností. Díky ultrazvukové technologii to platí i pro ultračistou vodu s nízkou vodivostí, která se vyrábí v zařízeních s reverzní osmózou. Průběžně se také zjišťuje síla signálu, kterou lze použít jako indikátor kvality a údržby.

Měřicí trubka SU Puresonic je vyrobena z nerezové oceli a neobsahuje měřicí prvky, těsnění ani pohyblivé části. To znamená, že závady způsobené poškozením, netěsnostmi nebo ucpáním jsou vyloučeny již od počátku, stejně jako poklesy tlaku způsobené konstrukcí.

Podrobnosti o SU Puresonic

Co říkají naši zákazníci

Bezúdržbové a spolehlivé díky měřicímu potrubí z nerezové oceli bez součástí
SU vás přesvědčí svým měřicím potrubím z nerezové oceli, které neobsahuje měřicí prvky, těsnění a pohyblivé části. To znamená, že závady způsobené usazeninami nebo opotřebením jsou od počátku vyloučeny, stejně jako poklesy tlaku způsobené konstrukcí.“
Maximilian Meurer, inženýr měření a regulace ve společnosti EnviroFALK
Měření průtoku čisté a ultračisté vody
Díky systému SU můžeme přesně a precizně monitorovat přívod čerstvé vody do praček na výletních lodích a podle toho regulovat množství vody.“
Výrobce prádelenských systémů
Cílené a bezproblémové měření díky ultrazvukovému principu měření
Dříve jsme používali magneticko-indukční snímače průtoku a občas jsme se museli potýkat s chybovými hlášeními způsobenými velmi jemnými kovovými částicemi ve vodě. Díky SU Puresonic už tento problém nemáme.“
Daniel Kaltenbach, konstruktér fluidních systémů společnosti EFD Induction GmbH
Rychlé a jednoznačné monitorování stavu
Výstupní síla signálu umožňuje vyvodit závěry o znečištění nebo změnách procesu. Změny procesu jsou rovněž indikovány prostřednictvím LED kontrolky provozního stavu a výstupem diagnostického výstupu. Tímto způsobem lze včas přijmout opatření pro údržbu a předejít výpadkům.“
Konstruktér zařízení na úpravu vody

Příklady použití

Přesné měření průtoku při úpravě vody

Společnost EnviroFALK GmbH již více než 30 let navrhuje, vyrábí a prodává systémy pro úpravu čisté a ultračisté vody pro celou řadu průmyslových odvětví po celém světě. Reverzní osmóza je základním procesním krokem při úpravě vody. Při reverzní osmóze se dodávaná měkká voda filtruje na čistou vodu. Důležitým parametrem pro zákazníka je množství čisté vody, které je k dispozici na konci procesu úpravy. Na základě průtoku může obsluha zařízení mimo jiné zjistit, zda některý z použitých membránových filtrů vyžaduje údržbu.

K měření průtoku zákazník používá ultrazvukový senzor SU Puresonic, který dokáže s vysokou přesností detekovat průtok až do 1000 l/min. Díky použité ultrazvukové technologii to platí i pro čistou a ultračistou vodu s nízkou vodivostí, která se vyrábí v zařízeních společnosti EnviroFALK. V kombinaci s vodivostními senzory řady LDL lze ve filtračním procesu spolehlivě kontrolovat kvalitu a množství.

Regulace množství vody při čištění dílů

Zákazník společnosti ifm, výrobce automatizované prádelenské techniky, vytváří systémy pro celý proces praní. Patří mezi ně i pračky používané na výletních lodích.
Technicky upravená mořská voda, která se používá k zásobování strojů sladkou vodou, klade zvláštní nároky na použité snímače průtoku. Důvodem je nízká vodivost vody, která posouvá klasické měřicí principy, jako je například magneticko-indukční měřicí princip, na hranici jejich možností.

Naproti tomu přístroj SU Puresonic lze díky ultrazvukové technologii bez problémů používat při nízké vodivosti, jako je tomu v případě ultračisté vody, a spolehlivě monitorovat přívod čerstvé vody. Kromě toho se magneticko-indukční snímače řady SM používají v průmyslové vodě, ve které dochází ke zvýšené tvorbě bublin a pěny vlivem čisticího prostředku.

Bezproblémové měření i s kovovými částicemi

Společnost EFD Induction GmbH vyvíjí řešení indukčního ohřevu již více než 70 let. Rozsáhlý sortiment výrobků v závodě ve Freiburgu zahrnuje systémy indukčního vytvrzování. V systémech indukčního vytvrzování se kovové součásti, jako jsou součásti pohonů pro automobilový průmysl, indukčně zahřívají a poté se chladí médiem na bázi vody, aby se dosáhlo ideálního stupně tvrdosti.

Společnost EFD Induction GmbH se při monitorování průtoku v chladicím okruhu systému spoléhá na systém SU Puresonic. Díky ultrazvukovému principu měření není měření ovlivněno přítomností velmi jemných kovových částic ve vodě. Další výhodou přístroje SU Puresonic je měřicí trubka z nerezové oceli, která neobsahuje žádné součásti a kterou lze v případě potřeby snadno vyčistit. Kromě toho lze z výstupního signálu vyvodit závěry o aktuální úrovni usazenin v potrubním systému, což umožňuje provádět čištění podle potřeby.

Použití v zásobování chladicí vodou

Chladicí vodní systémy zajišťují dostatečný odvod tepla pomocí vody, aby byla zaručena kvalita procesu a zabránilo se opotřebení nástrojů. Ultračistá voda se často používá zejména v citlivých výrobních procesech, například v polovodičovém průmyslu. Výhoda: Zabraňuje se korozi a vápenatění v potrubním systému, stejně jako zkratům na elektrických součástech.

Pro efektivní chlazení systémů je nutné přesně detekovat průtok vody. V systémech s ultračistou vodou, kde se médium vyznačuje nízkou vodivostí, je pro měření nejvhodnější ultrazvuková technologie. Vhodným senzorem pro tuto aplikaci je inline ultrazvukový senzor SU Puresonic, který detekuje průtok s vysokou spolehlivostí.
Na rozdíl od upínacího zařízení nevyžaduje inline zařízení pro absolutní měření žádnou kalibraci. Minimalizují se také chyby související s montáží, které mohou ovlivnit přesnost. Výhodou inline zařízení je také to, že zabraňuje chybnému nastavení po instalaci, které by mohlo být způsobeno například nestejnou tloušťkou stěn nebo vlastnostmi materiálu trubek.

Sledování technického stavu

Trvale zjišťovaná síla signálu usnadňuje včasné stanovení požadavků na údržbu systému, a tím minimalizuje prostoje. Stav síly signálu lze zjistit prostřednictvím diagnostického výstupu, rozhraní IO-Link nebo LED kontrolky provozního stavu na jednotce SU.

  průtok teplota Kvalita signálu Výstup 2
(analogový signál)
Výstup 1
(diagnostika)
Zelená normální ZAP.
Modrá nízká VYP.
Červená, blikající žádný signál 3,5 mA // 21,5 mA VYP.
Vysoká intenzita signálu znamená, že proces probíhá hladce, zatímco nízký nebo klesající signál může znamenat změnu v procesu (usazeniny, vzduchové bubliny, pevné látky).
Při běžném zapojení není možné rozlišit mezi „nízkým signálem“ a „žádným signálem“, zatímco prostřednictvím rozhraní IO-Link jsou všechny události podrobně popsány.

Systémové připojení

Přidaná hodnota díky zařízení IO-Link

  • Transparentní procesy
    Kromě průtoku proudu jsou prostřednictvím IO-Link poskytovány další informace o celkovém množství, teplotě, stavu zařízení a dvou spínacích prahových hodnotách.
  • Monitorování stavu
    Síla signálu (acyklická) poskytuje indikaci možného znečištění nebo změn v procesu – lze včas přijmout opatření pro údržbu a minimalizovat prostoje zařízení.
  • Bezeztrátový přenos dat
    IO-Link umožňuje bezeztrátový přenos dat: ztráty při konverzi jsou prostřednictvím digitální komunikace vyloučeny a vnější vlivy, například magnetické pole, nemají na kvalitu signálu žádný vliv. Kromě bezeztrátového přenosu dat se digitální signály vyznačují vyšší přesností a rozlišením.

Díky integraci prostřednictvím IO-Link můžeme snížit náklady a složitost nastavení na minimum a kromě procesních hodnot získat další důležité informace. Stav zařízení lze kdykoli zkontrolovat a je možné provádět diagnostiku na dálku.

EnviroFALK

Často kladené otázky

Technologie snímače průtoku

Zvláštnost řady SU: Převodníky jsou umístěny v pouzdře snímače, a tedy mimo měřicí trubici. Měřicí trubice SU z nerezové oceli je bez měřicích prvků, což zabraňuje poklesu tlaku způsobenému komponentem a eliminuje potřebu zkoušek kompatibility materiálů.

Spolehlivé monitorování filtračních procesů

Kombinaci snímače SU Puresonic a vodivostního senzoru LDL101 lze použít ke spolehlivému sledování kvality a podmínek ve filtračních procesech.