• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. IIoT Devices
  2. IIoT Controller

IIoT Controller – ein Multitalent, das keine Wünsche offenlässt

Sie wünschen sich Flexibilität für die Digitalisierung von Anlagen und Applikationen? Sie möchten Anlageninformationen und Sensordaten vorverarbeiten, verdichten und in die Cloud übermitteln? Sie suchen eine Lösung, um Steuerungsaufgaben präzise auszuführen? Kein Problem - der ifm IIoT Controller ist das universelle Werkzeug für jeden dieser Einsatzzwecke.

Warum IIoT Controller?

Mehr Funktion und Komfort geht nicht

Dank seiner Multifunktion als IT-Gateway, Visualisierungssystem und leistungsfähiger Controller überzeugt der IIoT Controller als leistungsstarke, kommunikative und flexible Lösung in der Digitalisierung von Maschinen und Anlagen.

Leistungsstark

Der IIoT Controller hält auch dem anspruchsvollsten Umfeld stand. In den Geräten arbeitet ein 1,3 GHz-Quadcore-Prozessor bei Umgebungstemperaturen bis 60°C bei der Displayvariante und bis 55° C bei der Schaltschrankvariante auf vollem Leistungsniveau.

Kommunikativ

Mit dem IIoT Controller gelingt der Datenaustausch mit Cloud- oder On-Premise-Plattformen so einfach wie nie. Da er zudem diverse ethernetbasierte Protokolle unterstützt, ist der Zugriff auf die E/A-Daten per Plug & Work ebenfalls möglich.

Flexibel

Der IIoT Controller kann über CODESYS V 3.5 frei programmiert werden und dadurch individuell auf Ihre Applikation angepasst werden. Dabei kann er als SPS, IIoT Device und / oder als Visualisierungssystem eingesetzt werden. Bei der Displayvariante des IIoT Controllers sind die Inhalte des Displays ebenso frei programmierbar.

Anbindung an verschiedene Clouds

Der IIoT Controller kann die erfassten und aufbereiteten Daten in die gängigsten Cloud-Plattformen wie AWS, Microsoft Azure und AnyViz übermitteln. Des Weiteren beherrscht der IIoT Controller die gängigen Standardsprachen der Digitalisierung, wie OPC-UA und MQTT. Müssen Daten in Echtzeit erfasst und verarbeitet werden, kann zum Einlesen von Eingängen und Steuern von Ausgängen auf Industrial-Ethernet-Protokolle, wie EtherCAT, EtherNet/IP oder Modbus TCP, zurückgegriffen werden.

IO-Link Ready

Mit dem IIoT Controller besteht ein Plug & Work-Zugriff auf die Ein- und Ausgangsebene über Ethernet, wodurch alle Prozesswerte als lesbare Informationen – Wert und Einheit – zur Verfügung stehen.

IIoT Controller in der Praxis: Applikationsübersicht

Grundsätzlich kann der IIoT Controller überall dort eingesetzt werden

  • wo Daten erfasst werden,
  • Steuerungsaufgaben erledigt werden,
  • Daten in eine Cloud oder an einen On-Premise-Server gesendet werden sollen oder
  • ein frei programmierbares Visualisierungssystem benötigt wird.

Die Vorteile des IIoT Controllers

All-in-One Sicherheit Unterstützung von
diversen Clouds
Flexibel Perfekte IO-Link-Integration Einsparpotential Robustes Gehäuse

Cloud-Konnektor, Visualisierung und leistungsfähiger Controller in einem Gerät

Cyber-Sicherheit als fester Bestandteil des Geräte-Designs

Der IIoT Controller unterstützt AWS und Anyviz

Frei programmierbar über CODESYS V3.5

Plug & Work-Zugriff auf die Ein- und Ausgangsebene via Ethernet

Alle Prozesswerte stehen als lesbare Informationen zur Verfügung

All-in-one: Verschiedene Geräteklassen kombiniert in einem Gerät

Variante mit Schutzart IP65 macht Schaltschränke überflüssig

Die Gehäuse aus Aluminiumdruckguss halten auch schwierigsten Bedingungen stand

Zubehör

Cyber-Sicherheit

Die Sicherheitsfunktionalitäten der IIoT Devices basieren auf den Anforderungen von BSI und der IEC 62443-4-2. Der ifm IIoT Controller ist ein frei programmierbares und damit sehr flexibel einsetzbares Produkt mit einer sehr hohen Konnektivität. Trotz der Vielzahl an unterstützten Protokollen hält der Anwender stets alle Fäden für eine umfängliche Cyber-Sicherheit in seinen Händen.