• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Ultraäänianturit
  2. Tuoteperhe
  3. Täysmetallikuoriset anturit

Kestävät kokometalliset anturit vaikeisiin olosuhteisiin

Yleiskäyttöisyys
Luotettavuus ja monipuolisuus: Voidaan käyttää pinnankorkeuden mittaukseen ja kohteiden tunnistukseen.
Hyvä vastustuskyky
Sietää hyvin ulkoisia vaikuttajia suojausluokkansa (IP69K) ja haponkestävän teräskotelonsa ansiosta. Sovita ja unohda.
Ylivoimaisesti paras
Haastavienkin kohteiden kosketukseton tunnistus jopa 2,5 m etäisyydeltä.
Jatkuva yleiskuva prosessista
Jatkuva etäisyysmittaus mahdollistaa maksimaalisen läpinäkyvyyden ja nopean reagoimisen tarvittaessa.

Vaikka anturi ei ole suorassa kosketuksessa mitattavaan aineeseen, agressiiviset höyryt ja sumut voivat vaikuttaa vakavasti anturin toimintaan ja elinikään. Standardilaitteiden tuntopinta on suojaamaton ja siten alttiina esim. pesuaineliuoksille, jäähdytysnesteille tai voiteluaineille. Kokometallisissa ultraääniantureissa on ruostumaton teräskotelo ja ne ovat siten suojassa kaikilta vaikuttajilta. Myös pistokeliitin on tehty haponkestävästä teräksestä. Siten nämä anturit kestävät hyvin ulkoisia vaikutuksia, mikä pidentää niiden elinikää.

Anturi on varustettu IO-Link-liitännällä, jonka kautta parametrejä voidaan kätevästi asettaa ja diagnostiikkadataa lukea etäisyysarvon lisäksi.

Lisäarvoa IO-Linkin avulla:

  • Äänikeila voidaan sovittaa sovellukseen
  • Helppo parametrien asetus
  • Mittausarvon lähetys millimetrin tarkkuudella
  • Diagnostiikkamahdollisuudet: esim. käyttötuntilaskuri ja kaiun laatu

Valitse tuote

Kokometallikuoriset ultraäänianturit pinnankorkeuden mittaukseen

Pesuhaasteet elintarvikesovelluksissa

  • Paine- ja höyrypesuista aiheutuvat vauriot
  • Pesuaineliuokset voivat vahingoittaa anturin tiivisteitä
  • Pistokeliittimen alue on heikon kohta

Kokometallikuoristen ultraääniantureiden edut

  • Koko mitaltaan haponkestävä teräksinen kotelo (suojausluokka IP 69K) antaa hyvän suojan paine- ja höyrypesuja vastaan
  • Kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu anturipää kestää hyvin aggressiivisia pesuaineliuoksia
  • Ruostumaton teräspistoke kestää mitä tahansa ulkoisia vaikutuksia

Kemikaalien, öljyjen ja kaasujen aiheuttamat haasteet

  • Anturin heikoista kohdista (esim. painikkeet) aiheutuvat vauriot
  • Muovitiivisteen pullistuminen öljyjen vaikutuksesta - Kemikaalit voivat tunkeutua laitteen sisään ja vahingoittaa elektroniikkaa
  • Pistokeliitin voi vaurioitua esim. desinfiointiaineiden vaikutuksesta

Kokometallikuoristen ultraääniantureiden edut

  • IO-Linkin kautta tapahtuva säätö voidaan tehdä ilman painikkeita ("heikko kohta")
  • Ruostumattomalla teräksellä koteloitu anturipää suojaa laitetta kemikaalien, muiden nesteiden tai höyryjen sisään tunkeutumista vastaan
  • Ruostumaton teräspistoke kestää mitä tahansa ulkoisia vaikutuksia

Kysy neuvoja asiantuntijoiltamme

Yhdessä teemme projektistasi menestystarinan.

Oletko vakuuttunut? Ota yhteyttä. Olemme tukenasi matkallasi. Vaatimustesi täyttämiseksi ifm-myyntiryhmä on tukenasi alusta lähtien - strategisesta konsultoinnista yksittäisten ohjelmisto- ja laitteistoratkaisujen kehittämiseen ja k.o. lisäpalvelujen toteutukseen.

Elintarviketeollisuus

Valmis erikoisvaatimuksiin!

Prosessin maksimaalinen luotettavuus ja tuotteen tasainen laatu ovat tavoitteena elintarviketeollisuudessa - olipa kyse sitten virvoitusjuomien tai makeisten valmistuksesta tai meijeri- tai lihatuotteiden käsittelystä.