• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. ecomatmobile
  2. 顯示器
  3. ecomatDisplay 4,3"

新一代:緊湊型 4.3" ecomatDisplay

1600 萬種顏色、光學黏合的高解析度顯示器和強大的處理器,全部封裝在一個緊湊而堅固的外殼中:這就是新型 4.3” ecomatDisplay。HMI 不僅提供出色的影像質量,其亮度和寬視角也令人印象深刻。這確保了機器操作員幾乎可以從任何位置輕鬆看到顯示的內容。使用 CODESYS 3.5 進行程式設計可為使用者提供所有重要功能,例如趨勢、追蹤、警報管理器、使用者管理員和 Web 視覺化。基於 Linux 的作業系統還支援自訂,例如透過 QT 進行個人化視覺化。

與 ecomatDisplay 系列所有強大的 HMI 一樣,4.3 吋版本完美可在惡劣環境中使用。永久振動、水或灰塵不會對其造成損壞。此外,顯示器還具有增強的 EMC 耐受性,ifm 以此而聞名,並獲得 E1 型式認證,因此沒有什麼會妨礙它在道路交通中的使用。
總而言之:4.3” ecomatDisplay 在緊湊型堅固 HMI 領域設立了新標準!

4.3" ecomatDisplay 詳情

產品優勢

高解析度
1600 萬色、1,000 cd/m² 亮度以及採用光學黏合的高解析度顯示器確保即使在強烈陽光下也能清晰可讀。
堅固耐用
冷熱、水冰、灰塵或振動不會損壞 4.3" ecomatDisplay。憑藉壓鑄鋁、玻璃纖維增強塑料和熱硬化玻璃製成的堅固外殼,緊湊型 HMI 能夠應對每項挑戰。
強大
強大的雙核心 1.4 GHz 處理器、4 GB 記憶體和 1GB DDR4 RAM 無可挑剔。
通信順暢
無論是 Modbus、CAN、CANopen、J1939,還是乙太網路協定 TCP/UDP、透過乙太網路或 USB 傳輸的網路變量:ecomatDisplay 能克服任何通信障礙。
節能
緊湊型 ecomatDisplay 的能耗低至 5 瓦 (乙太網路型號) 至 8 瓦 (USB 型號),是面向未來的理想選擇。

系统概述

高效能通信技術是行動機械的核心

4.3” ecomatDisplay 擁有強大的雙核心 1.4 GHz 處理器和僅 5 至 8 瓦的低能耗,是面向未來的理想選擇。然而,它不僅功能強大,而且還具有真正的通信能力。無論是 Modbus 伺服器/用戶端、CAN、CANopen、J1939,還是乙太網路協定 TCP/UDP、透過乙太網路或 USB (可選) 傳輸的網路變量:ecomatDisplay 始終提供適當的方式和語言與行動機械進行通信。

4.3” ecomatDisplay 在可操作性方面也是無與倫比的 - 帶 RGB 鍵盤的型號 (1600 萬色) 和帶電容式觸控螢幕的型號 (2024 年發布) 都無可挑剔。

4.3" ecomatDisplay 應用範例

無需迴避任何技術比較:4.3" ecomatDisplay


4.3" ecomatDisplay

典型小型堅固 HMI
控制器 / PLC
處理器 ARM 雙核,64 位元,1.4 GHz CPU ARM 單核 400 MHz
記憶體和 RAM 4 GB,1 GB DDR4 8 MB,288 KB SDRAM
乙太網路通信協定 TCP/IP、UDP、Modbus TCP 伺服器和用戶端,乙太網路/IP
CAN 通信協定 CAN,CANopen,J1939 CAN,J1939
內建連接埠 1 個 CAN 連接埠,1 個乙太網路連接埠和 1 個 USB 連接埠 僅 CAN
可將乙太網路轉接頭連接至 USB 連接埠
(額外成本)
I/O
安裝 外部 I/O 模組,用於現場安裝 I/O 是安裝在駕駛艙內的顯示器的一部分
I/O 類型 CANopen 技術 類比或二進制 I/O
I/O 數量 16 個可設定輸入、16 個可設定輸出或混合模組 4 個可設定輸入,3 個可設定數位輸出
感測器診斷和遠端參數調整
安裝 M12即插即用,無線束,省時 引腳數量多、勞動強度大、故障排除複雜
HMI 顯示器
尺寸和解析度 4.3", 800 x 480 解析度 3.5", 320 x 240 解析度
顏色 24 位元,1600 萬色 18 位元,僅 26.4 萬色
觸控型號 是,PCAP,具有適用於戴手套和防水的模式
亮度 1000 cd/m² 400 cd/m²
背光亮度控制 0 - 100 %,自由程式設計 靜態全亮度
顯示器旋轉 安裝/旋轉 90° 步距
鍵盤
RGB 背景色 24 位元,1600 萬色,自由程式化 靜態僅 1 色
導航鍵 具有觸覺回饋的遊標功能 (上、下、左、右、輸入) 5 個功能鍵
屬性
保留變量 8 kB
RTC 時鐘 是,電池緩衝長達 15 年
軟體
程式設計軟體 CODESYS 3.5 或 QT CODESYS 3.5
多語言支援和參數/批次管理
趨勢和警報
具密碼保護的使用者管理
Web 視覺化
設定功能表 裝置上的設定和恢復功能表 透過單獨的 PC 軟體工具
機械屬性
功耗 5 - 8 W 12 W
防護等級和安裝 IP65 / IP67,RAM 或面板安裝 IP67,面板安裝
外殼和正面玻璃 壓鑄鋁正面,玻璃纖維增強塑膠後面板,熱硬化玻璃 塑料

靈活,得益於內置 Linux

  • Codesys 3.5
    • 預先定義的簡單庫
    • 現成的範本項目可節省時間
  • 即插即用
    使用 Putty 和 WinSCP 等標準 PC 程式 (例如日誌檔案) 進行簡單快速的資料交換
  • 透過韌體更新實現適配
    可以進行功能擴展和自訂,例如透過在同一硬體上使用 QT 或 CODESYS
  • 通信順暢
    Modbus 伺服器/用戶端、CAN、CANopen、J1939、乙太網路協定 TCP/UDP、EthernetIP、OPC UA、透過乙太網路或 USB 介面傳輸的網路變量 (可選)

常見問題

產品