- Senzori protoka
- Proizvodi – inovacije
- Ultrazvučni mjerač protoka SU
Mjerenje protoka ultrazvukom
Precizno mjerenje protoka u primjenama s ultračistom vodom, vodom i medijima na bazi vode s do 10% aditiva
Senzorom SU Puresonic vrlo se precizno otkrivaju protoci do 1000l/min. Zahvaljujući ultrazvučnoj tehnologiji, to se odnosi i na ultračistu vodu niske vodljivosti koja se proizvodi u postrojenjima za reverznu osmozu. Jačina signala, koja se može upotrebljavati kao pokazatelj kvalitete i održavanja, također se kontinuirano otkriva.
Mjerna cijev senzora SU Puresonic izrađena je od nehrđajućeg čelika i nema mjernih elemenata, brtvi i pokretnih dijelova. To znači da su kvarovi zbog oštećenja, propuštanja ili začepljenja isključeni od samog početka, kao i padovi tlaka povezani s izvedbom.
Opširnije o senzoru SU Puresonic
Što kažu naši kupci
„SU se odlikuje mjernom cijevi od nehrđajućeg čelika, koja nema mjerne elemente, brtve i pokretne dijelove. To znači da su kvarovi uzrokovani naslagama ili trošenjem isključeni od samog početka, kao i padovi tlaka povezani s izvedbom.”
Maximilian Meurer, inženjer za mjerenje i upravljanje u društvu EnviroFALK
„SU-om možemo precizno i točno pratiti dovod svježe vode u perilice rublja na moru i sukladno tome regulirati količine vode.”
Graditelj postrojenja sustava praonica rublja
„Prethodno smo upotrebljavali magnetsko-indukcijske senzore protoka i povremeno smo morali rješavati poruke o pogrešci uzrokovane vrlo sitnim metalnim česticama u vodi. Zahvaljujući senzoru SU Puresonic, više nemamo taj problem.”
Daniel Kaltenbach, Inženjer za dizajne fluida u društvu EFD Induction GmbH
„Izlaznom vrijednošću jačine signala omogućuje se donošenje zaključaka o kontaminaciji ili promjenama postupka. Promjene postupka također su prikazane žaruljicom LED za prikaz radnog statusa i šalju se dijagnostičkom izlaznom vrijednošću. Na taj se način mjere održavanja mogu poduzeti u ranoj fazi i mogu se spriječiti prekidi rada.”
Graditelj postrojenja u pročišćavanju vode
Slučajevi upotrebe
Precizno mjerenje protoka u pročišćavanju vode
EnviroFALK GmbH više od 30 godina osmišljava, proizvodi i prodaje sustave za čistu i ultračistu vodu za širok raspon industrija diljem svijeta. Reverzna osmoza ključan je korak u obradi vode. Kod reverzne osmoze dovedena meka voda filtrira se u čistu vodu. Relevantan parametar za kupca jest količina čiste vode koja je dostupna na kraju postupka obrade. Na temelju brzine protoka rukovatelj postrojenja može vidjeti, između ostalog, treba li neki od korištenih membranskih filtara održavati.
Za mjerenje protoka kupac upotrebljava ultrazvučni senzor SU Puresonic koji može vrlo precizno otkrivati brzine protoka do 1.000l/min. Zahvaljujući upotrebljenoj ultrazvučnoj tehnologiji, to se također odnosi na čistu i ultračistu vodu niske vodljivosti koja se proizvodi u pogonima u društvu EnviroFALK. U kombinaciji sa senzorima vodljivosti obitelji LDL može se uspostaviti pouzdana kontrola kvalitete i količine u postupku filtracije.
Regulacija količine vode u čišćenju dijelova
Kupac društva ifm, proizvođača tehnologije automatiziranih praonica rublja, izrađuje sustave za cijeli postupak pranja rublja. To uključuje perilice rublja koje se upotrebljavaju na brodovima za krstarenje.
Tehnički obrađena morska voda koja se upotrebljava za opskrbu strojeva slatkom vodom postavlja posebne zahtjeve na senzore protoka koji se upotrebljavaju. Razlog tome je niska vodljivost vode, koja klasična mjerna načela, kao što je magnetsko-indukcijsko mjerno načelo, pomiče do krajnjih granica.
S druge strane, SU Puresonic može se upotrebljavati bez ikakvih problema pri niskim vodljivostima, kao što je slučaj s ultračistom vodom, zahvaljujući svojoj ultrazvučnoj tehnologiji, i njime se može pouzdano pratiti opskrba slatkom vodom. Osim toga, magnetsko-indukcijski senzori serije SM upotrebljavaju se u industrijskoj vodi, u kojoj dolazi do pojačanog stvaranja mjehurića i pjene zbog sredstva za čišćenje.
Mjerenje bez problema čak i kod pojave metalnih čestica
EFD Induction GmbH već više od 70 godina razvija rješenja za indukcijsko grijanje. Opsežan asortiman proizvoda u Freiburgu uključuje sustave za indukcijsko kaljenje. U sustavima za indukcijsko kaljenje metalni sastavni dijelovi kao što su pogonski sastavni dijelovi za automobilsku industriju induktivno se zagrijavaju i zatim kale medijem na bazi vode kako bi se postigao idealan stupanj tvrdoće.
EFD Induction GmbH oslanja se na SU Puresonic za praćenje protoka u krugu tekućine za kaljenje sustava. Zahvaljujući ultrazvučnom mjernom načelu, na mjerenje ne utječu vrlo sitne metalne čestice u vodi. Još jedna prednost senzora SU Puresonic njegova je mjerna cijev od nehrđajućeg čelika bez sastavnih dijelova, koja se lako čisti ako je to potrebno. Osim toga, izlazna vrijednost jačine signala može se upotrebljavati za donošenje zaključaka o trenutačnoj razini naslaga u sustavu cijevi, čime se omogućuje čišćenje prema potrebi.
Upotreba u dovodu rashladne vode
Sustavima rashladne vode osigurava se dostatno raspršivanje topline pomoću vode kako bi se zajamčila kvaliteta postupka i spriječilo trošenje alata. Često se upotrebljava ultračista voda, posebno u osjetljivim proizvodnim postupcima, kao što je industrija poluvodiča. Prednost: Izbjegnuta je korozija i kalcifikacija u sustavu cijevi, kao i kratki spojevi na električnim sastavnim dijelovima.
Za učinkovito hlađenje sustava potrebno je precizno otkriti protok vode. U sustavima ultračiste vode, gdje medij ima nisku vodljivost, za mjerenje je najprikladnija ultrazvučna tehnologija. Inline ultrazvučni senzor SU Puresonic, koji vrlo pouzdano otkriva brzine protoka, prikladan je senzor za tu primjenu.
Za razliku od uređaja sa stezanje inline uređaj nije potrebno kalibrirati za apsolutno mjerenje. Pogreške povezane s montažom koje mogu utjecati na točnost također su svedene na najmanju moguću mjeru. Inline uređaj također ima prednost sprječavanja pogrešnih prilagodbi nakon ugradnje koje bi mogle biti uzrokovane, na primjer, nedosljednim debljinama stijenke ili svojstvima materijala cijevi.
Praćenje stanja
Trajno otkrivenom jačinom signala olakšava se utvrđivanje zahtjeva za održavanje sustava u ranoj fazi i time se prekidi rada svode na najmanju moguću mjeru. Status jačine signala može se očitati putem dijagnostičke izlazne vrijednosti, putem IO-Linka ili žaruljice LED za prikaz radnog statusa na senzoru SU.
Protok | Temperatura | Kvaliteta signala | Izlazna vrijednost 2 (analogni signal) |
Izlazna vrijednost 1 (dijagnostika) |
|
---|---|---|---|---|---|
Zeleno | normalno | uključeno | |||
Plavo | nisko | isključen | |||
Trepereće crveno svjetlo | nema signala | 3,5 mA // 21,5 mA | isključen |
U konvencionalnom ožičenju nije moguće razlikovati „niski signal” i „nema signala”, dok se svi događaji detaljno prikazuju putem IO-Linka.
Priključivanje sustava
Dodana vrijednost zahvaljujući IO-Linku
- Transparentni postupci
Osim trenutačnog protoka, daljnje informacije o ukupnoj količini, temperaturi, statusu uređaja i dvama pragovima za prebacivanje dostupne su putem IO-Linka. - Praćenje stanja
Jačinom signala (aciklički) dobiva se pokazatelj moguće kontaminacije ili promjena postupka – mjere održavanja mogu se poduzeti u ranoj fazi i prekidi rada stroja svedeni su na najmanju moguću mjeru. - Prijenos podataka bez gubitaka
IO-Linkom se omogućuje prijenos podataka bez gubitaka: gubici konverzije isključeni su putem digitalne komunikacije, a vanjski utjecaji, kao što su magnetska polja, nemaju utjecaja na prijenos podataka. Osim prijenosa podataka bez gubitaka, digitalni signali obilježeni su boljom preciznošću i većom razlučivošću.