- 제품
- IO-Link
- IO 링크 액세서리 / 접속 기술
- IO-Link 컨버터
- DP3222
컨버터 0...10 V - IO-Link
DP3222
CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K
컨버터 0...10 V - IO-Link
DP3222
CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K
- 습한 환경용으로 높은 보호등급을 갖춘 소형 디자인
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 입력 수: 2 |
---|---|
통신 인터페이스 | IO-Link |
어플리케이션
어플리케이션 | 아날로그 전압 시그널을 IO-Link로 변환하는 컨버터; 아날로그 센서를 IO-Link 시스템에 연결하기 위한 용도; 습한 환경용; 실내용 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC; ((습기있는 환경에서: 18...28 V) SELV/PELV에 대하여) |
---|---|
정격전압 DC [V] | 24 |
전류소모 [mA] | 300 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 입력 수: 2 |
---|
입력
입력의 최대 총 정격전류 [mA] | 200 |
---|---|
아날로그 입력 수 | 2 |
아날로그 입력 (전압) [V] | 0...10 |
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||
프로파일 | Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel | ||||
SIO 모드 | 아니오 | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A/B | ||||
프로세스 데이터 아날로그 | 2 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 4,3 |
---|
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 4,6 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|||
저장온도 [°C] | -25...70 | |||
최대 상대 공기습도 [%] | 90; (선형적으로 50 % 감소 비응축) | |||
해수면보다 높은 최대 높이 [m] | 4000 | |||
보호등급 | IP 67; IP 69K | |||
오염정도 | 2 |
테스트 / 인증서
MTTF [년 (해)] | 504 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 78,6 |
---|---|
무게 (액세서리 및 포장 무게 불포함) [g] | 27 |
크기 [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
재질 | 하우징: PA |
너트 재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
씰링 재질 | 플루오르 탄성고무 (FKM) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L) |