• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

지능형 유량 센서를 통한 효율적인 압축 공기 모니터링

압축 공기 시스템을 모니터링하고 있습니까? 많은 에너지를 절약할 수 있는 손쉬운 방법을 알아보십시오!

설비에 공기가 부족하지 않다고 확신하십니까?
기업의 경쟁력은 설비 및 시스템의 에너지 효율성과 직접적인 관련이 있습니다.압축 공기의 생성 및 분배는 두번째로 큰 에너지 비용입니다. 효율적인 누출 모니터링 및 누출 위치는 에너지 모니터링의 필수 부분이며, 전기 비용 절감, 지속 가능한 생산, 관련 펀딩 자격 등의 측면에서 혜택을 제공합니다. 또한, 에너지 절감은 생산비용 절감을 통해 경쟁우위를 확보할 수 있습니다.

압축 공기는 무료가 아닙니다.
조인트, 연결 지점 또는 작동하지 않는 부품에서 감지되지 않은 누출은 매년 엄청난 비용을 초래할 수 있습니다. 압축 공기 생성은 산업설비 전기 소비량의 30 % 이상을 차지할 수 있습니다. 이것이 여러분에게 실제로 어떤 의미인지 알고 싶습니까? 적은 투자와 정부 펀딩으로 영구적이고 간단한 에너지 절감을 보장하고 설비의 상태기반 유지보수를 수행할 수 있습니다. 당사 전문가와 함께 귀사의 운영에 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다. 전화:

지금 바로 에너지 절감 가능성을 확인하십시오.

ifm과 함께 효율적인 압축 공기 모니터링의 장점을 발견하십시오. 디지털 기계실에서 당사의 전문가들은 다음 주제를 논의합니다:

  • 하드웨어에서 소프트웨어까지 최종 기계에 대한 상세한 소모량 측정 (0:00-19:17)
  • 유통 라인에서 압축 공기 모니터링 – 용이해진 비용 및 누출 측정 (19:17-31:50)
  • 주요 에너지 수치 기록 및 압축기 효율성 계산 (31:51-35:59)

압축 공기를 모니터링하는 이유는 무엇입니까?

지속가능성

에너지 효율 향상 및 환경 균형 개선

너무 높거나 낮은 공급으로부터 소중한 기계 보호

비용 절감

배출 가격이 상승할 때 에너지 소비 감소

세금 절약 및 펀딩

인증

DIN EN ISO 50001을 준수한 에너지 관리 시스템의 기반

컴프레서에서부터 설비까지의 누출 모니터링

압축공기는 거의 모든 산업분야에서 사용됩니다. 용광로에서 클린룸까지 - 모든 압축공기 네트워크에서 누출이 발생할 수 있습니다.압축공기 모니터링 시스템과 센서는 다양한 설비와 기계에 사용됩니다. 성공 사례를 직접 확인해 보십시오:


유지보수 장치의 압축공기 모니터링

상세정보

주요 공급 라인에서 압축 공기의 검출

상세정보

       

열 성형 포장 기계에 대한 압축 공기 모니터링

상세정보

바디 인 화이트 (Body-in-white)에서 압축공기 소모량 측정

상세정보

최고 수준의 에너지 관리:
SD 센서

ifm의 유량 센서를 통한 잠재력

  • 모듈식 컨셉 – 주 라인에서 박차를 통해 최종 기계까지
  • 시스템 솔루션 – 개별 센서에서 컨트롤 시스템, 클라우드에 이르기까지 모든것이 단일 소스에서 제공됨
  • 디바이스 1개로 4개 프로세스 값 - 토털라이저, 유량, 압력, 온도
  • 투자 수익 – 에너지 및 유지보수 비용 감소, 세금 절감, 펀딩

SD 센서에 대해 알아보십시오.

디바이스 1개로 4개 프로세스 값, IO-Link를 통한 수많은 장점

ifm의 SD 유량 센서는 압축 공기 및 산업용 가스를 효율적으로 사용하는 데 필요한 모든 프로세스 정보를 정확하게 제공합니다. 유량 측정, 압력 측정, 온도 모니터링 또는 총 수량 등 무엇이든 케이블 하나와 센서 하나로 프로세스 데이터를 모니터링할 수 있습니다. 전기 변환 손실로 인한 정확도 손실은 과거 이야기입니다. 이동 중에도 무선으로 언제든지 센서 상태를 확인할 수 있습니다. IO-Link와 함께 SD 센서를 사용하면 이러한 여러가지 다른 장점이 제공됩니다.

실시간 분석

SD 센서로 공기압 소모량 또는 변동에 대한 장기적 동향을 파악하고 프로세스를 최적화합니다

하드웨어 감소

IO-Link는 케이블 한 개로 4개의 값을 전송합니다. 추가 센서, 케이블 또는 파이프 피팅 없음

무선 모니터링

IO-Link Bluetooth 어댑터를 사용한 시스템 및 프로세스의 모바일 파라메터 세팅, 모니터링 및 기록

파라메터 세팅

moneo configure 소프트웨어와 IO-Link 마스터로 쉽고 빠른 파라메터 세팅

ifm 시스템 솔루션을 통한 최대 효율성

Maximale Effizienz mit ifm Systemlösungen

고품질 생산표준을 무시하지 않고 기계 및 설비의 성능을 영구적으로 최적화 - ifm 시스템 솔루션은 생산 프로세스를 최대한 효율적으로 수행하고 압축공기 네트워크 내에서 지속적인 진단과 조기 감지를 보장합니다. 개별 상태 모니터링 솔루션 및 예지보전의 장점:

  • 비용 절감
    고정된 서비스 간격 대신 필요에 따른 상태기반 유지보수 부품 교체 계획 가능
  • 예기치 못한 다운타임 시간 방지
    진동 분석 및 엔진 컴프레서의 베어링 손상 조기 감지
  • 손쉬운 통합
    평가를 통해 센서로 부터 네트워크 지원 분석 도구에 이르기까지 사내 IT와 무관하게 개별적인 어플리케이션 솔루션
  • 센서에서 ERP까지
    다른 어플리케이션으로 넓혀지는 확장 또는 ERP 시스템과의 통신 가능

일관된 에너지 관리를 위한 캘리브레이션 인증서 및 정기적인 재보정

 

에너지 효율성에 대한 DIN EN ISO 50001 EU 지침에 따라 모든 회원국은 에너지 절감을 수행하기로 하였습니다. ISO 또는 DAkkS 표준에 따른 센서의 캘리브레이션은 이 지침을 준수하는 기준입니다. 정기적인 재보정을 통해 측정 장비의 오류 없이 장기간 신뢰성있는 기능을 보장합니다.

ifm 캘리브레이션 서비스 혜택

FAQ

지금 맞춤형 조언을 받으십시오!

ifm 유량 센서의 절감 가능성 및 기타 장점에 대해 자세히 알아보십시오. 에너지 절약 프로젝트를 시작하십시오!

info@ifm.com로 메일을 보내시면 당사 전문가가 기꺼이 전화를 드립니다. 또는 +82 2-790-5610으로 직접 전화하셔도 됩니다.