• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

IO-Link 마스터: PLC 및 IT 세계에 센서 연결

  • 새로운 IoT 코어를 통해 준비된 Industry 4.0
  • 자동화와 IT 네트워크 간의 분리
  • full V1.1 기능을 보유한 4개 또는 8개의 IO-Link 포트
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON 또는 Powerlink
  • moneo configure 소프트웨어를 통해 설정 가능한 마스터 및 디바이스

자동화 및 IT 세계를 위한 IO-Link 마스터

분산화된 IO-Link 마스터 모듈은 지능형 IO-Link 센서와 필드 버스 사이의 gateway 역할을 합니다. 또한, 지능형 센서의 중요한 정보를 IT 세계로 동시에 전송할 수 있습니다. 별도의 IoT 이더넷 소켓을 통해 IT 네트워크를 자동화 네트워크로 부터 완전히 분리하여 셋업할 수 있습니다. 센서 정보는 확립된 TCP/IP JSON 인터페이스를 통해 IT 세계로 전송됩니다.

까다로운 어플리케이션을 위한 견고한 필드버스 모듈

특수 하우징 재질과 높은 침투 내성 (IP 67 또는 IP 69K)으로 냉각제 어플리케이션 또는 식품산업계의 습기영역에서 직접 사용이 가능합니다. ecolink 테크놀러지는 연결 케이블의 신뢰성있고 영구적인 내구성을 보유한 M12 연결을 보장합니다.

장점 및 고객 혜택

자동화와 IT 네트워크 간의 분리

기계 가동시간이 가장 높은 우선 순위입니다. 자동화 네트워크는 외부 요인에 의해 중단되지 않아야 합니다. 그러므로 본 유닛에는 IT 및 자동화 네트워크를 분리하는 별도의 IoT 이더넷 소켓이 있습니다. 즉, 중요한 센서 정보를 IT 및 ERP 시스템에 안전하게 전송할 수 있습니다.

moneo configure를 보유한 센서 설정

직관적인 소프트웨어는 네트워크에서 모든 IO-Link 마스터를 찾고 전체 설비의 개요를 생성합니다. 또한, 연결된 모든 센서는 해당 파라메터와 함께 표시됩니다. 이를 통하여 시스템에 있는 모든 센서의 파라메터가 하나의 중심 포인트에서 세팅될 수 있습니다.

간편한 센서 연결

센서 및 액추에이터는 스크리닝없이 표준 M12 케이블을 통하여 연결됩니다. 디바이스 타입에 따라 최대 4 또는 8개의 IO-Link 센서를 연결하고, 최대 3.6 A를 공급할 수 있습니다. EVC693 또는 EVF693 액세서리를 사용하면, IO-Link 액추에이터 연결을 위한 추가 보조 전원을 공급받을 수 있습니다. 케이블은 최대 20 m 까지 가능합니다.

IO-Link 마스터 DataLine

연결기술