• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

신속하고 정밀함 포토 센서는 μm 범위의 거리를 측정합니다.

  • Micrometre 범위에서 작은 물체 감지
  • 고주파수 어플리케이션 분야에 적합
  • 세가지 작동 모드와 견고한 소형 디자인으로 광범위한 어플리케이션 작업 수행 가능
  • 편리한 파라메터 세팅 및 IT 레벨의 데이터 판독

까다로운 환경에서 정밀한 물체 감지

소형 포토 거리 센서 OMH는 다른 센서가 한계에 도달했을 때 그 강점을 보여줍니다.
고속 컨베이어 벨트 어플리케이션의 경우, 속도 모드에서 최대 1200 Hz의 측정 주파수를 제공하고 최대 0.01 mm의 해상도로 작은 물체를 감지합니다. 전원 모드를 사용하면 OMH는 물체의 특성으로 인해 일반 거리 센서가 감지하기 어려운 경우에도 이 micrometre 정확도를 유지합니다.

높은 정확도를 감안하면 배터리 셀 생산에 필요한 구성요소의 정확한 배열 및 위치 지정 또한 OMH를 통해 신뢰성있게 보장될 수 있습니다.