• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

IoT 연결이 가능한 필드통신 호환 IO-Link 마스터

OT 와 IT 레벨간의 안전한 교환

Industry 4.0의 현대 사회에서도 외부 영향으로부터 시스템 인프라를 보호하는 것은 최우선 과제입니다. IoT 지원 IO-Link 마스터 모듈은 자동화 네트워크에서 분산형 Gateway 역할을 하며 연결된 센서의 데이터를 필드버스로 전달합니다.
IT 레벨과의 연결은 별도의 IoT 이더넷 소켓을 통해 이루어집니다. 데이터는 설정된 TCP/IP JSON 인터페이스를 통해 전송됩니다. 이를 통해 설치의 안전성을 유지하면서 IT 레벨 및 ERP 시스템에서 관련 프로세스 데이터를 처리할 수 있습니다.

moneo|configure SA로 편리한 파라메터 세팅

직관적인 moneo configure SA 소프트웨어는 전체 IO-Link 인프라를 자동으로 감지하고, 정의된 트리 구조에 명확하게 정렬합 다. 마스터와 센서는 각각의 파라메터와 함께 표시되며, 소프트웨어에서 중앙집중 방식으로 관리할 수 있습니다.

까다로운 어플리케이션을 위한 견고한 필드버스 모듈

특수 하우징 재질과 높은 침투 내구성으로 모듈을 냉각제 어플리케이션 또는 식품산업계의 습기영역에서 직접 사용할 수 있습니다. ecolink 기술은 연결 케이블의 신뢰성있고 영구적인 내구성을 보유한 M12 연결을 보장합니다.

해당 액세서리를 사용하면 IO-Link 액추에이터 연결을 위한 추가 보조 전원을 공급받을 수 있습니다. 케이블은 최대 20m 까지 가능합니다

제품