• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

컨트롤 캐비닛용 IIoT 컨트롤러

강력하고 다재다능한 기능

IIoT 컨트롤러는 기계 및 설비 디지털화를 위한 강력하면서 통신이 가능하며 유연한 PLC 솔루션입니다. 최대 55°C의 주변 온도에서 1.3GHz 쿼드 코어 프로세서가 고성능으로 작동하므로 강력합니다. IT 세계와의 연결이나 자동화 기술 I/O 데이터의 통합 등 다양한 프로토콜을 갖춘 진정한 언어 및 번역 재능을 갖추고 있기 때문입니다. 또한 IODD 해석을 포함 하여 IO-Link 디바이스의 Plug & Work 연결도 가능합니다. IIoT 컨트롤러는 CODESYS V3.5를 통해 자유롭게 프로그래 밍할 수 있으므로 유연성이 뛰어납니다.

디바이스를 원격으로 관리하기를 원하십니까? CODESYS 자동화 서버를 사용하면 원격 디버깅 및 원격 웹 시각화가 가능합니다.

다양한 클라우드에 연결

다양한 클라우드에 연결

IIoT 컨트롤러는 기록되고 준비된 데이터를 AWS, Microsoft Azure 그리고 AnyViz와 같은 가장 일반적인 클라우드 플랫폼으로 전송할 수 있습니다. IIoT 컨트롤러는 또한 OPC UA 및 MQTT와 같은 공통 표준 디지털화 언어를 지원합니다. 데이터를 실시간으로 기록하고 처리해야하는 경우, PROFINET, EtherCAT, EtherNet / IP 또는 Modbus TCP와 같은 산업용 이더넷 프로토콜을 사용하여 I/Os를 읽고 제어 할 수 있습니다.