• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

포토 센서는 µm 범위의 거리를 측정합니다.

고정밀 물체 감지

높은 해상도를 보유한 OMH 센서는 표준 모드에서 마이크로미터 범위의 정확도로 작은 물체를 감지합니다. 배터리 셀 생산에 사용되는 것과 같은 섬세한 구성요소의 정밀한 배열과 위치 지정 또한 고정밀 OMH를 통해 신뢰성있게 보장될 수 있습니다.

추가된 속도 및 파워 모드

빠른 컨베이어 벨트 어플리케이션에서 본 센서는 속도 모드 1200Hz의 인상적인 측정 주파수를 달성합니다. 전력 모드에서 OMH는 PCB 조립과 같은 까다로운 조건에서도 이 마이크로미터 정밀도를 유지합니다. 일반 거리 센서는 이러한 물체를 신뢰성있게 감지하지 못하는 경우가 많으므로 뛰어난 기능입니다.

모든 타입의 도전과제를 위한 준비

소형으로 견고한 디자인과 아날로그 출력으로 고정밀 OMH는 개조 어플리케이션에서도 만족스러운 성능을 발휘합니다. IO-Link는 완전 자동화된 프로세스에서 손쉬운 파라메터 세팅 및 데이터 사용을 보장합니다.