• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

moneo: IIoT-plattformen för industri och produktion

Som IIoT-plattform kombinerar ifm moneo driftsteknik med informationsteknik. Givardata som genereras i fabrikerna kan enkelt avläsas och bearbetas och sedan användas som grund för hållbara verksamhetsbeslut.

moneo har en modulär struktur och består av en grundläggande mjukvara samt applikationer som t.ex. för tillståndsövervakning och parameterinställning av IO-Link-givare. Detta gör det möjligt att sätta ihop skräddarsydda mjukvarupaket för varje enskilt behov.

I över 50 år har vi gjort livet enklare för våra kunder som ledande leverantör av automatiseringslösningar. Vi har nu kombinerat vår erfarenhet av givarteknologi med expertkunskapen hos våra mjukvarupartner – resultatet är moneo, "simply made for you".

Dina fördelar med moneo

Digitalisering kan vara enkelt och gå snabbt. Med moneo.

du kan bara arbeta effektivt och framgångsrikt om du har rätt verktyg. Detsamma gäller för digitalisering. Med moneo som din digitala verktygslåda har du alltid de verktyg som krävs för framgångsrik implementering av dina IIoT-projekt till hands. moneo är en IIoT-plattform oberoende av industri och tillverkare och öppen för allt.

Öppen teknikplattform underlättar integration

moneo fokuserar på enkel och snabb implementering av moduler och användarvänliga gränssnittet. På så sätt är ditt IIoT-projekt direkt klart för användning och din personal kommer snabbt börja uppskatta den digitala supporten.

moneo är en IIoT-plattform oberoende av industri och oberoende av tillverkare och därför kan de integreras i en lång rad olika befintliga enheter och nyttja data mer effektivt.

Öka effektiviteten för dina fabriker!

moneo konverterar givardata till digital information, utvärderar den och överför den till IT-nätet. Där är de tillgängliga som en tillförlitlig grund för beslutsfattande. Med moneo kan maskiner underhållas prediktivt, oplanerade avbrottstider undvikas och därigenom öka fabrikens effektivitet.

Tidigt detektera skador och undvika avbrottstider

moneo analyserar givardata och detekterar avvikelser. Om en maskin inte fungerar som vanligt, tyder detta på slitage eller förändringar av processen som kan leda till ett fel.
Det finns oftast tillräckligt med tid mellan tidpunkten då de första avvikelserna fastställs och avbrottstiden för att schemalägga prediktivt underhåll.

Anpassningsbara systemlösningar

Den modulära uppbyggnaden av moneo är särskilt flexibel vid anpassning till kraven för ett IIoT-projekt. moneo har rätt moduler för olika tillämpningar och industrier - din digitala verktygslåda.

moneo modulerna kan köpas efter behov. Detta ger en bekväm användning med låga investeringskostnader och mycket hög flexibilitet.

moneo växer med dina behov. Och i din takt.

Funktionsmodulerna är skalbara för alla maskiner.

moneo starter kit är den perfekta starten på digitaliseringen. när du är redo för nästa steg är det enkelt att utöka med ytterligare moduler och enhetsanslutningar. Med infopoint-licenserna beror kostnaden på antalet datapunkter som används. moneo är ett växande system. moneo växer med dina behov.

 

Ytterligare moduler planeras och implementeras. Dessa utökar moneo-portföljen.

Skräddarsydd digitisering

simply made for you!

Våra kunder och deras framgång har alltid varit vårt fokus. Det är därför vi konsekvent utvecklar högpresterande produkter som är enkla att hantera. Det gäller även för moneo.

simply: Den nya enkelheten
Vad är meningen med den bästa mjukvaran om den inte är kul? Du kan se fram emot en modern design och användarvänlighet för allt från installationen till den dagliga användningen. Så enkelt är moneo!

made by ifm: Vår fokuserade expertis
Sedan 1969 har vi övertygat våra kunder om och om igen med de bästa automatiseringslösningarna. Kärnan i vår framgång: Vår unika kompetens och höga kundorientering. Och vi har använt båda för moneo!

for you: Din individuella lösning
Konfigurera givare, utvärdera information, övervaka status, förutse underhållsbehov: moneo är lösningen. För helheten. För varje detalj. Modularitet gör det möjligt. Använd moneo i exakt den utsträckning du behöver. Det är din verktygslåda. Det är din moneo!

Det modulära systemet: Storleken på din moneo kan alltid anpassas efter dina behov.

Upplev enkelheten med IT-understödd processoptimering med moneo. moneo är en allt-i-ett-plattform för alla som vill interagera med sina system på ett prediktivt sätt. Utvärdera information, justera parametrar. Allt-i-ett-mjukvara.

Helt i linje med vår företagsslogan "ifm - close to you" erbjuder vi skräddarsydda, kompletta lösningar för processoptimering till dina kunder över hela världen: "moneo - simply made for you".

Mjukvaran är extremt kraftfull i den kompletta uppsättningen samtidigt som den tack vare den modulära designen inte är större än vad du vill att den ska vara. Det är bara du som vet vilka funktioner som underlättar för dig i din specifika situation - och bara du bestämmer vilka moneo moduler som du ska aktivera.

Med andra ord: moneo är din personliga digitala verktygslåda. Och den är lika lätt att använda som den analoga motsvarigheten.

Skaffa dig en överblick över moneo modulerna

ifm podden: moneo

I denna podd presenter Gary Troberg, Jonathan Granung och Gustav Nilsson vår nya IIoT-plattform moneo. I podden beskriver de bland annat vad en IIoT plattform är och varför just moneo är lämplig för era applikationer. Det finns många svårigheter och höga kostnader med vissa system som gör att IIoT projekten inte blir av men här beskriver våra medarbetare hur man kan genomföra det på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

moneo OS: IIoT-plattformen

Hjärtat och hanteringsverktyget för alla moneo appar. Intelligent enhetsintegration ger en digital bild av systemet. Verktyg för beräkning av dataflödesmodeller och med automatisk larmfunktion.

Use cases

Som marknadsledande i världen på automatiseringsteknik följer vi noga våra kunders behov. Med moneo erbjuder vi ett framtidsorienterat digitalt verktyg för framgångsrik industriell utveckling på lång sikt.

Du kan också börja använda morgondagens digitala möjligheter redan idag. Det finns många applikationer för våra lösningar. Vi har tagit fram några use cases. Har du andra idéer eller krav? Vi erbjuder dig gärna vår expertis och rådgivning.

Rådgör med våra experter

Tillsammans kommer vi att göra ditt projekt framgångsrikt.

Övertygad? Hör av dig. Vi följer dig på vägen. För att uppfylla dina behov hjälper dig vårt ifm systemförsäljningsteam redan från början - med allt från strategisk rådgivning till utveckling av individuella mjukvaru- och hårdvarulösningar och motsvarande implementering och ytterligare tjänster.