• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Flödesgivare
  2. Produktinnovationer
  3. SU-ultraljudsflödesmätare

Mätning av flöde med ultraljud

Exakt flödesmätning i applikationer med ultrarent vatten, vatten och vattenbaserade medier med upp till 10 % tillsatser

SU Puresonic känner av flödeshastigheter på upp till 1000 l/min med hög precision. Tack vare ultraljudstekniken gäller detta även för ultrarent vatten med låg konduktivitet som produceras i anläggningar för omvänd osmos. Signalstyrkan, som kan användas som en kvalitets- och underhållsindikator, registreras också kontinuerligt.

Mätröret i SU Puresonic är tillverkat av rostfritt stål och är fritt från mätelement, tätningar och rörliga delar. Detta innebär att fel på grund av skador, läckor eller blockeringar utesluts från början, liksom konstruktionsrelaterade tryckfall.

SU Puresonic i detalj

Vad våra kunder säger

Underhållsfritt och pålitligt tack vare det komponentfria mätröret i rostfritt stål
"SUövertygar med sitt mätrör i rostfritt stål, som är fritt från mätelement, tätningar och rörliga delar. Detta innebär att fel som orsakas av avlagringar eller slitage utesluts från början, liksom konstruktionsrelaterade tryckfall."
Maximilian Meurer, mät- och kontrollingenjör på EnviroFALK
Flödesmätning av rent och ultrarent vatten
"Med hjälp av SU kan vi exakt och noggrant övervaka färskvattentillförseln till tvättmaskinerna till sjöss och reglera vattenvolymerna i enlighet med detta."
Anläggningsbyggare av tvättsystem
Fokuserad och problemfri mätning tack vare ultraljudsmätningsprincipen
"Vi använde tidigare magnetisk-induktiva flödesgivare och fick ibland hantera felmeddelanden som orsakades av mycket fina metallpartiklar i vattnet. Tack vare SU Puresonic har vi inte längre detta problem."
Daniel Kaltenbach, konstruktör för flödesteknik på EFD Induction GmbH
Snabb och entydig övervakning av tillstånd
"Genom utmatningen avsignalstyrkan kan man dra slutsatser om föroreningar eller processförändringar. Processförändringar indikeras också via lysdioden för driftstatus och utmatning via diagnosutgången. På så sätt kan underhållsåtgärder vidtas i ett tidigt skede och stilleståndstider kan förhindras."
Anläggningsbyggare inom vattenrening

Use cases

Exakt flödesmätning vid vattenbehandling

EnviroFALK GmbH har i mer än 30 år konstruerat, tillverkat och sålt system för rent och ultrarent vatten för ett stort antal industrier världen över. Omvänd osmos är ett viktigt processteg i vattenbehandlingen. I omvänd osmos filtreras det tillhandahållna mjuka vattnet till rent vatten. En relevant parameter för kunden är den mängd rent vatten som finns tillgänglig i slutet av behandlingsprocessen. Utifrån flödeshastigheten kan anläggningsoperatören bland annat se om ett av de använda membranfiltren behöver underhållas.

För att mäta flödet använder kunden SU Puresonic-ultraljudsgivaren, som med hög precision kan registrera flödeshastigheter på upp till 1000 l/min. Tack vare den använda ultraljudstekniken gäller detta även rent och ultrarent vatten med låg konduktivitet som produceras i EnviroFALK:s anläggningar. I kombination med konduktivitetsgivarna i LDL-familjen kan tillförlitlig kontroll av kvalitet och kvantitet etableras i filtreringsprocessen.

Reglering av vattenmängder vid rengöring av delar

En kund till ifm, en tillverkare av automatiserad tvätteknik, bygger system för hela tvättprocessen. Det handlar bland annat om tvättmaskiner som används på kryssningsfartyg.
Det tekniskt behandlade havsvatten som används för att förse maskinerna med färskvatten ställer särskilda krav på de flödesgivare som används. Orsaken till detta är vattnets låga ledningsförmåga, som gör att klassiska mätprinciper, t.ex. den magnetisk-induktiva mätprincipen, inte kan användas fullt ut.

SU Puresonic däremot kan tack vare sin ultraljudsteknik användas utan problem vid låg ledningsförmåga, t.ex. vid ultrarent vatten, och kan på ett tillförlitligt sätt övervaka färskvattenförsörjningen. Dessutom används de magnetisk-induktiva givarna i SM-serien i industriellt vatten, där det bildas fler bubblor och skum på grund av rengöringsmedlet.

Problemfri mätning även med metalliska partiklar

EFD Induction GmbH har utvecklat induktionsvärmelösningar i över 70 år. Det omfattande produktsortimentet vid anläggningen i Freiburg omfattar induktionshärdningssystem. I induktionshärdningssystem värms metallkomponenter, t.ex. drivkomponenter för bilindustrin, upp induktivt och kyls sedan av med ett vattenbaserat medium för att uppnå den ideala hårdhetsgraden.

EFD Induction GmbH förlitar sig på SU Puresonic för att övervaka flödet i systemets kylkrets. Tack vare mätprincipen på ultraljud påverkas inte mätningen av små metallpartiklar i vattnet. En annan fördel med SU Puresonic är det komponentfria mätröret i rostfritt stål som är lätt att rengöra vid behov. Dessutom kan signalstyrkan användas för att dra slutsatser om den aktuella nivån av avlagringar i rörsystemet, vilket gör det möjligt att utföra rengöring vid behov.

Användning i kylvattenförsörjning

Kylvattensystem säkerställer tillräcklig värmeavledning med hjälp av vatten för att garantera processens kvalitet och förhindra slitage på verktygen. Särskilt i känsliga produktionsprocesser, t.ex. inom halvledarindustrin, används ofta ultrarent vatten. Fördelen: Korrosion och förkalkning i rörsystemet undviks, liksom kortslutningar i elektriska komponenter.

För effektiv kylning av systemen måste vattenflödet registreras exakt. I system med ultrarent vatten, där mediet kännetecknas av låg konduktivitet, är ultraljudsteknik bäst lämpad för mätning. En lämplig givare för denna applikation är SU Puresonic-ultraljudsgivaren av inline-modell, som känner av flödeshastigheter med hög tillförlitlighet.
I motsats till en fastspännbar anordning kräver inline-anordningen ingen kalibrering för en absolut mätning. Monteringsrelaterade fel som kan påverka noggrannheten minimeras också. Inline-enheten har också fördelen att den förhindrar felaktiga justeringar efter installationen som kan orsakas av t.ex. inkonsekventa väggtjocklekar eller materialegenskaper hos rören.

Tillståndsövervakning

Den permanent registrerade signalstyrkan gör det lättare att fastställa systemets underhållsbehov i ett tidigt skede och därmed minimera stilleståndstiderna. Statusen för signalstyrkan kan avläsas via diagnosutgången, via IO-Link eller via driftstatuslysdioden på SU-enheten.

  Flöde Temperatur Signalkvalitet Utgång 2
(analog signal)
Utgång 1
(diagnostik)
Grön normal on (på)
Blå låg off (av)
Röd blinkande ingen signal 3,5 mA// 21,5 mA off (av)
En hög signalstyrka indikerar att processen går smidigt, medan en låg eller minskande signal kan indikera en förändring i processen (avlagringar, luftbubblor, fasta ämnen).
Med konventionell kabelanslutning är det inte möjligt att skilja mellan "låg signal" och "ingen signal", medan alla händelser matas ut i detalj via IO-Link.

Systemanslutning

Mervärde tack vare IO-Link

  • Transparenta processer
    Förutom strömflödet tillhandahålls ytterligare information om den totala mängden, temperaturen, enhetens status och två växlingströsklar via IO-Link.
  • Tillståndsövervakning
    Signalstyrkan (acyklisk) ger en indikation på eventuell kontaminering eller processförändringar – underhållsåtgärder kan vidtas i ett tidigt skede och maskinens stilleståndstider minimeras.
  • Förlustfri dataöverföring
    IO-Link möjliggör förlustfri dataöverföring: omvandlingsförluster utesluts genom digital kommunikation, och yttre påverkan, t.ex. magnetfält, har ingen effekt på dataöverföringen. Förutom förlustfri dataöverföring kännetecknas digitala signaler av förbättrad noggrannhet och högre upplösning.

Tack vare integrationen via IO-Link kan vi minska kostnaderna och komplexiteten i konfigurationen till ett minimum och få annan viktig information utöver processvärdena. Enhetens status kan kontrolleras när som helst och fjärrdiagnostik är möjlig.

EnviroFALK

FAQs

Flödesgivarteknik

SU-seriens speciella egenskap: Omvandlarna är placerade i givarens hölje och därmed utanför mätröret. SU:s mätrör i rostfritt stål är fritt från mätelement och komponenter, vilket förhindrar tryckfall orsakade av komponenter och eliminerar behovet av tester av materialkompatibilitet.

Tillförlitlig övervakning av filtreringsprocesser

En kombination av SU Puresonic och konduktivitetsgivaren LDL101 kan användas för att åstadkomma tillförlitlig övervakning av kvalitet och tillstånd i filtreringsprocesser.