• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

适用于农业机械的ISOBUS网关

轻松实现高效智能农业

ISOBUS网关可实现轻松将智能农业相关的ISOBUS功能集成在农业设备附加装置的控制程序中。利用随附的ISOBUS功能库,可以使用CODESYS V2.3或V3.5快速便捷地进行附加装置的可视化配置。

得益于优化的数据处理,只会发送需在牵引装置显示器上显示的数值,因此能显著降低数据总线上的负载。

充分利用Task Controller

除了Virtual Terminal(虚拟终端)和AUX-N功能(辅助控制功能)外,还可通过ISOBUS网关充分利用“Task Controller”智能农业操作界面的自动化功能TC-Basic、TC-Geographic和TC-Section Control。通过M12连接器,ISOBUS网关可以通过CAN接口与任何ifm移动控制器轻松相连,甚至是后续增加的连接。

使用AEF认证ISOBUS网关无需支付额外许可费用。