• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

条形码/二维码和文本的光学识别

用于生产和物流解决方案的多功能解决方案

O2I多码读码器可检测条形码、二维码和文本元素。即使是多个代码和文本段落及其组合,O2I也能通过单次图像捕获进行准确评估。因此,对于需要通过检查代码和文本信息来检验质量或进行产品跟踪的生产和物流过程而言,该读码器是一种通用的解决方案。

由于集成了可定制的RGBW照明,即使是代码/文本及背景的复杂色彩组合也能够轻松读取。

通过IO-Link轻松集成

由于使用了IO-Link,集成变得非常简单。从包装取出后,多码读码器可以插入现有的IO-Link基础设施中。只需完成示教过程,就可以将传感器设置为一种代码。对于要求更高的识别任务,可使用对用户友好的PC软件“Vision Assistant”。

大小超过32字节的数据会被自动分成多个数据块,并使用快速COM3标准通过IO-Link传输到控制器。数据块会自动分离,并且数据保持时间可调整。对于用户来说,一个主要优势是控制程序无需特殊的功能块。

此外,IO-Link还可以通过控制器直接便捷地设置各种传感器参数,包括焦点、用于代码比较或诊断的数据字符串。这使得读码器可以轻松适应不断变化的产品或操作流程。

多合一系统

除了常见的条形码和二维码外,O2I条形码/二维码读取器现在也能检测字体和字符。无论是外部光照不断变化,还是存在反光表面,O2I能在各种不利条件下确保可靠识别。产品的生产日期、批号和序列号是当今追踪和追溯环境的重点,同时也是工业4.0环境的关键任务。现在,O2I经过进一步开发,也可出色地完成这些任务。O2I可以单独读取或比较文本,或结合检测条形码和二维码。

产品