• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

SU Puresonic系列超声波流量传感器

轻松且长期保障过程质量

SU Puresonic系列传感器可高精度检测流量。由于采用超声波原理,该传感器也可用于检测反渗透设备生产的超纯水。通过与LDL101电导率传感器结合使用,SU Puresonic系列传感器可在过滤工艺中实现可靠的质量控制。

坚固的无结构件测量管

SU Puresonic 系列传感器的测量管由不锈钢制成,且管内不含任何测量元件、密封件和运动部件。这意味着传感器从设计上就将元件损坏、测量管泄漏或堵塞等引起的故障以及设计相关的压降排除在外。

状态监测简单方便

SU Puresonic系列传感器 配备了IO-Link和高亮度LED状态指示灯,可满足持续监控过程质量的所有要求。这样,无论是在IT层级还是在设备现场,都可以快速读取介质质量的状态。如果介质质量下降,则表明介质中的颗粒密度或管道内壁的沉积物增加。

超声波流量传感器的应用

对于涉及超纯水、水和水基介质的应用,SU Puresonic传感器是精确测量流量的理想选择。该传感器不仅可以可靠地监测水处理过程中已完成处理的水量,而且是部件清洗及各种冷却水应用中调节水量的关键组件。

产品