• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

液位传感器

液位测量及评估在过程自动化领域起着重要作用。如果液体储罐出现溢流或干转情况会怎样?

液位应用可采用众多技术来应对。应根据具体情况来选择合适的技术。

为各类需求提供最优解决方案。
  技术 应用 传感器类型 最大测量范围 [cm] 模拟量输出 开关输出 认证 更多信息
与介质接触的
阻抗频谱技术
替代
振动音叉
抑制残留物
和泡沫
LMT,LMC - - + EHEDG,3A,FDA,
EC1935,WHG*,ATEX,DNV/GL,FCM
点液位应用
与介质接触的
电容技术
用于防止溢流
和监测泄漏
LI - - + WHG*
非接触式
电容技术
用于通过
非金属储罐壁
进行检测
KG, KI, KQ 25 - +  
与介质接触的
电容技术
适用于液压
和冷却液罐
应用
LK,LT 73 + + WHG* 连续液位应用
与介质接触的
导波雷达
适用于工业和
卫生应用
LR 200 + + EHEDG,3A,FDA,EC1935,WHG*
与介质接触的
静压技术
适用于工业和
卫生应用中的储罐
以及畅通的
水路
PG,PI,
PA,PS,PN,
PE,PM
- + + EHEDG,3A,FDA,EC1935,ATEX,DNV/GL,FCM
非接触式
超声波技术
适用于远距离和
难以检测的表面
UGT,UIT 800 + +  
非接触式
光电技术
适用于远距离检测
采用聚焦
光斑,测量
不受角度限制
O1D 980 + +  
非接触式
光电3D技术
适用于散装物料
适用于完整性
监测
O3D 800 + +  

无接触雷达

适用于工业和
卫生应用
LW 1000 + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, FCC, CRN, cULus, UKCA
*德国联邦水法